(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves para émbolos de bola

Llaves para émbolos de bola

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[H] Dureza: 34 a 43HRC
[S] Tratamiento de superficie: óxido negro (Fe 3 0 4 )

Especificaciones

Número de parte
BPJG2
Número de parteTamaño M aplicableÉmbolo aplicable
BPJG15 · 6P.1499 Estándar (solo bolas de metal)
P.1500 acero inoxidable
P.1502 Largo / Acero inoxidable Largo
P.1503 L seleccionable largo / L seleccionable acero inoxidable largo
P.1504 Bridado
BPJG28
BPJG310
BPJG412
BPJG516
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPJG1
BPJG2
BPJG3
BPJG4
BPJG5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño M aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105・6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Aplicable Émbolos de bola Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Tratamiento superficial del cuerpo Pavonado
Tipo de llave Para émbolo de bola Dureza 34 a 43HRC