(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos de bola - resina

Émbolos de bola - resina
  • Descuento por volumen

· Carga inicial (rango) (n): 0.01 to 50
· Longitud total: Estándar
· Escribe: Roscado, ranurado
· Forma del agujero de la llave: Plano

  • Componentes inCAD
Émbolos de bola - Resina: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteTemperatura de operación
[M] Material[M] Material[H] Dureza[M] Material
Bola de metalCarga ligeraBSMNPoliacetal (negro)Acero inoxidable 440C55HRC~Acero inoxidable 304-30~80°C
Carga pesadaBSZNNylon 66 (blanco)Acero inoxidable 631
Bola de plásticoCarga ligeraBNMNPoliacetal (negro)Poliacetal
(Blanco)
-Acero inoxidable 304
Carga pesadaBNZNNylon 66 (blanco)Acero inoxidable 631

Especificaciones

Número de parte
BSZN6
Número de partedSLaCarga (N)
TipoM (grueso)Carga ligeraCarga pesada
mín.máx.mín.máx.
Bola de metal
BSMN
BSZN
Bola de plástico
BNMN
BNZN
63.20.81310.25816
841151.22121530
104.81.2161.52.5162039
[ ! ]No tiene hendidura para una llave en la punta.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BNMN6
BNMN8
BNMN10
BNZN6
BNZN8
BNZN10
BSMN6
BSMN8
BSMN10
BSZN6
BSZN8
BSZN10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Material del cuerpo Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento térmico de bolas Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal (blanco)[Resina] Poliacetal (negro)60.8Ninguno0.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal (blanco)[Resina] Poliacetal (negro)81Ninguno212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal (blanco)[Resina] Poliacetal (negro)101.2Ninguno2.516
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal (blanco)[Resina] Nylon 66 (blanco)60.8Ninguno816
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal (blanco)[Resina] Nylon 66 (blanco)81Ninguno1530
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal (blanco)[Resina] Nylon 66 (blanco)101.2Ninguno2039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Poliacetal (negro)60.8Endurecimiento0.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Poliacetal (negro)81Endurecimiento212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Poliacetal (negro)101.2Endurecimiento2.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Nylon 66 (blanco)60.8Endurecimiento816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Nylon 66 (blanco)81Endurecimiento1530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Resina] Nylon 66 (blanco)101.2Endurecimiento2039

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tornillo (ranura de cabeza plana) Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50