(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Posicionadores de bola - acero inoxidable, largos

Posicionadores de bola - acero inoxidable, largos
  • Descuento por volumen

· Carga inicial (rango) (n): 0.01 to 50
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304
· Longitud total: Largo
· Escribe: Roscado, hexagonal
· Forma del agujero de la llave: Maleficio

  • Componentes inCAD
Émbolos de bola - Largos de acero inoxidable: Related Image
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteEspaciadorTemperatura de operación
[M] Material[M] Material[D] Dureza[M] Material[M] Material
Metal
Bola
Carga extra ligeraBMSLAcero inoxidable 304Acero inoxidable 440C55HRC or moreAcero inoxidable 631Acero inoxidable 304-30 to 260°C
Carga ligeraBSML
Carga pesadaBSZL
Carga extra pesadaBSXL
Plástico
Bola
Carga extra ligeraNMSLPoliacetal-30 to 80°C
Carga ligeraNSML
Carga pesadaNSZL
Carga extra pesadaNSXL

Especificaciones

Número de parte
NSML8
Número de parteBola de metalBola de plásticoLBCarga ultraligera (BMSL, NMSL)Carga ligera (BSML, NSML)Carga pesada (BSZL, NSZL)Carga extra pesada (BSXL, NSXL)
TipoM (grueso)dSdSCarga (N)Carga (N)Carga (N)Carga (N)
mín.máx.mín.máx.mín.máx.mín.máx.
Bola de metal
BMSL
BSML
BSZL
BSXL
Bola de plástico
NMSL (* únicamente)
NSML (* únicamente)
NSZL (* únicamente)
NSXL (* únicamente)
31.50.5--1311.50.30.65121.52.92.25
* 42.50.82.40.7151.520.61.621.94.93.99.82.512.5
* 5330.81822.51.13.213.39.84.919.611.224.1
* 6330.8202.531.74.965.115.39.829.417.733.4
* 84141232.542.56.565.519.112.739.221.445.3
*1051.251.227353.288.924.118.64923.560
*127.11.871.832363.59.810.529.319.658.824.163.7
*169.52.59.52.540386.115.614.948.929.49843.6116.3
[ ! ] M3 y M4 no tienen cortes para colocar una llave en la punta. Solo se puede instalar usando una cabeza hexagonal.
[ ! ] La carga mínima es la carga inicial, y la carga máxima se obtiene cuando la punta está completamente comprimida.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMSL3
BMSL4
BMSL5
BMSL6
BMSL8
BMSL10
BMSL12
BMSL16
BSML3
BSML4
BSML5
BSML6
BSML8
BSML10
BSML12
BSML16
BSXL3
BSXL4
BSXL5
BSXL6
BSXL8
BSXL10
BSXL12
BSXL16
BSZL3
BSZL4
BSZL5
BSZL6
BSZL8
BSZL10
BSZL12
BSZL16
NMSL4
NMSL5
NMSL6
NMSL8
NMSL10
NMSL12
NMSL16
NSML4
NSML5
NSML6
NSML8
NSML10
NSML12
NSML16
NSXL4
NSXL5
NSXL6
NSXL8
NSXL10
NSXL12
NSXL16
NSZL4
NSZL5
NSZL6
NSZL8
NSZL10
NSZL12
NSZL16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento térmico de bolas Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C30.5Endurecimiento0.30.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C40.8Endurecimiento0.61.62
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C50.8Endurecimiento1.13.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C60.8Endurecimiento1.74.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C81Endurecimiento2.56.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C101.2Endurecimiento3.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C121.3 y superiorEndurecimiento3.59.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C161.3 y superiorEndurecimiento6.115.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C30.5Endurecimiento12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C40.8Endurecimiento1.94.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C50.8Endurecimiento3.39.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C60.8Endurecimiento5.115.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C81Endurecimiento5.519.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C101.2Endurecimiento8.924.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C121.3 y superiorEndurecimiento10.529.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C161.3 y superiorEndurecimiento14.948.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C30.5Endurecimiento2.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C40.8Endurecimiento2.512.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C50.8Endurecimiento11.224.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C60.8Endurecimiento17.733.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C81Endurecimiento21.445.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C101.2Endurecimiento23.560
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C121.3 y superiorEndurecimiento24.163.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C161.3 y superiorEndurecimiento43.6116.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C30.5Endurecimiento1.52.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C40.8Endurecimiento3.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C50.8Endurecimiento4.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C60.8Endurecimiento9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C81Endurecimiento12.739.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C101.2Endurecimiento18.649
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C121.3 y superiorEndurecimiento19.658.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C161.3 y superiorEndurecimiento29.498
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal40.7Ninguno0.61.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal50.8Ninguno1.13.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal60.8Ninguno1.74.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81Ninguno2.56.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal101.2Ninguno3.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal121.3 y superiorNinguno3.59.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal161.3 y superiorNinguno6.115.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal40.7Ninguno1.94.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal50.8Ninguno3.39.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal60.8Ninguno5.115.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81Ninguno5.519.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal101.2Ninguno8.924.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal121.3 y superiorNinguno10.529.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal161.3 y superiorNinguno14.948.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal40.7Ninguno2.512.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal50.8Ninguno11.224.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal60.8Ninguno17.733.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81Ninguno21.445.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal101.2Ninguno23.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal121.3 y superiorNinguno24.163.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal161.3 y superiorNinguno43.6116.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal40.7Ninguno3.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal50.8Ninguno4.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal60.8Ninguno9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81Ninguno12.739.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal101.2Ninguno18.649
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal121.3 y superiorNinguno19.658.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal161.3 y superiorNinguno29.498

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Émbolos de bola - Largos de acero inoxidable: Related Image
 

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Tratamiento superficial del Pin Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm