(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Más adecuado para ajustes finos.

Émbolos de bola: hilo fino: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteEspaciadorTemperatura de operación
[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material
Carga ligeraBMPJAcero al carbón 104529~35HRC(Óxido negro)Acero para rodamientos 5210055HRC~SWP-BAcero inoxidable 304-30~80°C
Carga pesadaBMSJ

Especificaciones

Número de parte
BMPJ5
Número de partePaso (fino)Bola de metalLBCarga ligera (N)Carga pesada (N)
TipoM (hilo fino)dSmín.máx.mín.máx.
Carga ligera
BMPJ
Carga pesada
BMSJ
30.351.50.5711.5121.52.9
40.52.50.891.5224.93.99.8
50.531222.52.99.84.919.6
60.753132.534.914.79.829.4
80.7541152.546.919.612.739.2
[ ! ]No se aplica adhesivo de bloqueo de roscas.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMPJ3
BMPJ4
BMPJ5
BMPJ6
BMPJ8
BMSJ3
BMSJ4
BMSJ5
BMSJ6
BMSJ8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.824.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.82.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.84.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10816.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.51.52.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.83.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.84.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.89.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108112.739.2

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Émbolos de bola: hilo fino: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Material del rodamiento Acero para rodamientos 52100 Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Pavonado Tratamiento superficial del Pin Ninguno
Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento Carga inicial (rango)(N) 0.01~50