(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de bola - largo (BPJL8)

Émbolos de bola - largo BPJL8
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Longitud total: Largo
· Escribe: Roscado, hexagonal
· Forma del agujero de la llave: Maleficio

  • Componentes inCAD
Plungers de bola largos: Related Image
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteEspaciadorTemperatura de operación
[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material
Metal
Bola
Carga extra ligeraBPSLAcero al carbón 104529~35HRC(Óxido negro)Acero para rodamientos 5210055HRC~SWP-BAcero inoxidable 304-30~80°C
Carga ligeraBPJL
Carga pesadaBSJLAcero inoxidable 304--
Carga extra pesadaBPWLAcero al carbón 104529~35HRCNiquelado
Plástico
Bola
Carga extra ligeraNPSL(Óxido negro)Poliacetal-Latón
Carga ligeraNPJR
Carga pesadaNSJL
Carga extra pesadaNSWLNiquelado

 

Especificaciones

Número de parte
BPSL6
Número de parteBola de metalBola de plásticoLBCarga ultraligera (BPSL, NPSL)Carga ligera (BPJL, NPJR)Carga pesada (BSJL, NSJL)Carga extra pesada (BPWL, NSWL)
TipoM (grueso)dSdSCarga (N)Carga (N)Carga (N)Carga (N)
mín.máx.mín.máx.mín.máx.mín.máx.
Bola de metal
BPSL
BPJL
BSJL
BPWL
Bola de plástico
NPSL (* únicamente)
NPJR (* únicamente)
NSJL (* únicamente)
NSWL (* únicamente)
31.50.5--1311.50.30.64121.52.92.25
* 42.50.82.40.7151.520.61.624.93.99.82.512.6
* 5330.81822.513.122.99.8 4.919.611.725.1
* 6330.8202.531.64.854.914.79.829.418.735.3
* 84141232.542.46.366.919.612.739.224.546.8
*1051.251.2273538.18.824.518.64926.758.7
*127.11.871.832363.59.689.829.419.658.826.162.3
*169.52.59.52.540385.715.815.74929.49855.4116
[ ! ] M3 y M4 no tienen cortes para colocar una llave en la punta. Solo se puede instalar usando una cabeza hexagonal.
[ ! ] La carga mínima es la carga inicial, y la carga máxima se obtiene cuando la punta está completamente comprimida.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPJL8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Material del cuerpo Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento térmico de bolas Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero al carbón 104581PavonadoEndurecimiento0.01~506.919.6

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Plungers de bola largos: Related Image
Plungers de bola largos: Related Image
Plungers de bola largos: Related Image
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA371
 

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del Pin Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BPJL8 de la serie Émbolos de bola - largo.

Products like this...

Número de Parte
BPJL3
BPJL4
BPJL5
BPSL10
BPSL12
BPSL16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Material del cuerpo Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento térmico de bolas Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero al carbón 104530.5PavonadoEndurecimiento0.01~5012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero al carbón 104540.7PavonadoEndurecimiento0.01~5024.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero al carbón 104550.8PavonadoEndurecimiento0.01~502.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero al carbón 1045101.2PavonadoEndurecimiento0.01~5038.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero al carbón 1045121.3 y superiorPavonadoEndurecimiento0.01~503.59.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero al carbón 1045161.3 y superiorPavonadoEndurecimiento0.01~505.715.8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm