(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de bola - estándar

Émbolos de bola - estándar
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Equivalente a BPJ y BSJ (productos antiguos).

  • Componentes inCAD
Émbolos de bola - estándar: Related Image
· Materiales
TipoCuerpoBolaResorteEspaciadorTemperatura de operación
  EstándarCompuesto de bloqueo sin hilos[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material
Bola de metalCarga extra ligeraBPYBPY-NAleación de acero 413729~35HRC(Óxido negro)Acero para rodamientos 5210055HRC~SWP-BAcero inoxidable 304-30~80°C
Carga ligeraBPJFBPJ-N
Carga pesadaBSJFBSJ-NAcero inoxidable 304--
Carga extra pesadaBPWBPW-NAleación de acero 413729~35HRCNiquelado
Bola de plásticoCarga extra ligeraNBPS-Acero al carbón 104529~35HRC(Óxido negro)Poliacetal-SWP-BAcero inoxidable 304-30~80°C
Carga ligeraNBPJLatón
Carga pesadaNBSJ
Carga extra pesadaNBPW

 

Especificaciones

Número de parte
BPQ8
PACK-BPU8
BPW-N12
■ Estándar
Número de parteBola de metalBola de plásticoLBCarga extra ligeraCarga ligeraCarga pesadaCarga extra pesada
TipoM (grueso)dSdSCarga (N)Carga (N)Carga (N)Carga (N)
mín.máx.mín.máx.mín.máx.mín.máx.
(Bola de metal)
BPY (* únicamente)
BPJF
BSJF
BPW (* únicamente)
(Bola de plástico)
NBPS ( * solo)
NBPJ ( * solo)
NBSJ ( * solo)
NBPW ( * solo)
210.2--510.9--0.71.41.22--
* 31.50.5--711.50.30.64121.52.92.25
** 42.50.82.40.891.520.61.624.93.99.82.512.5
** 533.21222.513.122.99.84.919.611.224.1
** 633.2132.531.64.854.914.79.829.417.733.4
** 84141.0152.542.46.366.919.612.739.221.445.3
**1051.24.81.2163538.18.824.518.64923.558.7
**127.11.87.11.820363.59.689.829.419.658.824.162.3
**169.52.59.52.525385.715.815.74929.49843.6116
[ ! ]M2, M3 y M4 no tienen ranuras para una llave en la punta. Solo se puede instalar utilizando un zócalo hexagonal [! ] Min. carga es la carga inicial, y máx. la carga es cuando la punta está completamente comprimida.
kgf = Nx0.101972
■ Sin adhesivo de bloqueo de roscas
Número de partedSLBCarga extra ligeraCarga ligeraCarga pesadaCarga extra pesada
TipoM (grueso)Carga (N)Carga (N)Carga (N)Carga (N)
mín.máx.mín.máx.mín.máx.mín.máx.
(Bola de metal)
BPY-N
BPJ-N
BSJ-N
BPW-N
530.81222.513.122.99.84.919.611.224.1
63132.531.64.854.914.79.829.417.733.4
841152.542.46.366.919.612.739.221.445.3
1051.2163538.18.824.518.64923.558.7
1271.820363.59.689.829.419.658.824.162.3
169.52.525385.715.815.74929.49843.6116
[ ! ] La carga mínima es la carga inicial, y la carga máxima se obtiene cuando la punta está completamente comprimida.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPJ-N5
BPJ-N6
BPJ-N8
BPJ-N10
BPJ-N12
BPJ-N16
BPJF2
BPJF3
BPJF4
BPJF5
BPJF6
BPJF8
BPJF10
BPJF12
BPJF16
BPW3
BPW4
BPW5
BPW6
BPW8
BPW10
BPW12
BPW16
BPW-N5
BPW-N6
BPW-N8
BPW-N10
BPW-N12
BPW-N16
BPY3
BPY4
BPY5
BPY6
BPY8
BPY10
BPY12
BPY16
BPY-N5
BPY-N6
BPY-N8
BPY-N10
BPY-N12
BPY-N16
BSJ-N5
BSJ-N6
BSJ-N8
BSJ-N10
BSJ-N12
BSJ-N16
BSJF2
BSJF3
BSJF4
BSJF5
BSJF6
BSJF8
BSJF10
BSJF12
BSJF16
NBPJ4
NBPJ5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Material del cuerpo Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Compuesto de bloqueo de hilo Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento térmico de bolas Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413750.8NingunoPavonadoEndurecimiento2.99.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413760.8NingunoPavonadoEndurecimiento4.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413781NingunoPavonadoEndurecimiento6.919.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137101.2NingunoPavonadoEndurecimiento8.824.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137121.3 y superiorNingunoPavonadoEndurecimiento9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137161.3 y superiorNingunoPavonadoEndurecimiento15.749
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 41372Menos de 0.5NingunoPavonadoEndurecimiento0.71.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413730.5NingunoPavonadoEndurecimiento12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413740.8NingunoPavonadoEndurecimiento24.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413750.8PresenciaPavonadoEndurecimiento2.99.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413760.8PresenciaPavonadoEndurecimiento4.914.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413781PresenciaPavonadoEndurecimiento6.919.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137101.2PresenciaPavonadoEndurecimiento8.824.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137121.3 y superiorPresenciaPavonadoEndurecimiento9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137161.3 y superiorPresenciaPavonadoEndurecimiento15.749
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413730.5NingunoNiqueladoEndurecimiento2.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413740.8NingunoNiqueladoEndurecimiento2.512.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413750.8PresenciaNiqueladoEndurecimiento11.224.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413760.8PresenciaNiqueladoEndurecimiento17.733.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413781PresenciaNiqueladoEndurecimiento21.445.3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137101.2PresenciaNiqueladoEndurecimiento23.558.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137121.3 y superiorPresenciaNiqueladoEndurecimiento24.162.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137161.3 y superiorPresenciaNiqueladoEndurecimiento43.6116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413750.8NingunoNiqueladoEndurecimiento11.224.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413760.8NingunoNiqueladoEndurecimiento17.733.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413781NingunoNiqueladoEndurecimiento21.445.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137101.2NingunoNiqueladoEndurecimiento23.558.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137121.3 y superiorNingunoNiqueladoEndurecimiento24.162.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137161.3 y superiorNingunoNiqueladoEndurecimiento43.6116
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413730.5NingunoPavonadoEndurecimiento0.30.64
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413740.8NingunoPavonadoEndurecimiento0.61.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413750.8PresenciaPavonadoEndurecimiento13.12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413760.8PresenciaPavonadoEndurecimiento1.64.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413781PresenciaPavonadoEndurecimiento2.46.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137101.2PresenciaPavonadoEndurecimiento38.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137121.3 y superiorPresenciaPavonadoEndurecimiento3.59.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137161.3 y superiorPresenciaPavonadoEndurecimiento5.715.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413750.8NingunoPavonadoEndurecimiento13.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413760.8NingunoPavonadoEndurecimiento1.64.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 413781NingunoPavonadoEndurecimiento2.46.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137101.2NingunoPavonadoEndurecimiento38.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137121.3 y superiorNingunoPavonadoEndurecimiento3.59.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero] Acero de aleación 4137161.3 y superiorNingunoPavonadoEndurecimiento5.715.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30450.8NingunoNingunoEndurecimiento4.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30460.8NingunoNingunoEndurecimiento9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30481NingunoNingunoEndurecimiento12.739.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304101.2NingunoNingunoEndurecimiento18.649
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304121.3 y superiorNingunoNingunoEndurecimiento19.658.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304161.3 y superiorNingunoNingunoEndurecimiento29.498
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042Menos de 0.5NingunoNingunoEndurecimiento1.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30430.5NingunoNingunoEndurecimiento1.52.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30440.8NingunoNingunoEndurecimiento3.99.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30450.8PresenciaNingunoEndurecimiento4.919.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30460.8PresenciaNingunoEndurecimiento9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30481PresenciaNingunoEndurecimiento12.739.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304101.2PresenciaNingunoEndurecimiento18.649
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304121.3 y superiorPresenciaNingunoEndurecimiento19.658.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304161.3 y superiorPresenciaNingunoEndurecimiento29.498
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal[Acero] Acero al carbón 104540.8NingunoPavonadoNinguno24.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal[Acero] Acero al carbón 104550.8PresenciaPavonadoNinguno2.99.8

Cargando…

 

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Tratamiento superficial del Pin Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50