(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de punta para émbolos de guía

Accesorios de punta para émbolos de guía
  • Descuento por volumen

Adjunte esto a la punta de la abrazadera lateral de resorte para su uso.

  • Componentes inCAD
Accesorios de nariz: para émbolos guía, en forma de V: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: MC Nylon

Especificaciones

Número de parte-A-W
GPH5
GP
GPF

-

90

-
-

30
20
■ forma de V
Número de parteWd1d2LL1H1H2d3EFSW1
GP90205.59.5181691568228
302220
120201513
301816
■ forma plana
Número de parteWd1d2LH1H2EFSW1
GPF205.59.5109158228
30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GP-90-20
GP-90-30
GP-120-20
GP-120-30
GPF-20
GPF-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Ángulo (A)
(°)
W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de V9020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de V9030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de V12020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10En forma de V12030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma plana-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma plana-30

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de nariz: para émbolos guía, en forma de V: imagen relacionada
 

Información básica

Material Nylon MC Tipo Piezas opcionales