(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos guía

Émbolos guía
  • Descuento por volumen

Sujeta una pieza de trabajo desde el lado por fuerza de resorte.

  • Componentes inCAD
Émbolos guía - Con casquillo hexagonal: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalPinResortePerilla
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material
Carga ligeraGPLAleación de aluminioAnodizado claroAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoAcero inoxidable 304 Poliacetal
Carga pesadaGPH
Carga extra pesadaGPX

Especificaciones

Número de parte-A-W
GPH5
GP
GPF

-

90

-
-

30
20
■ Unidad de mesa de carga (N)
Tipomínmáx.
Carga ligeraGPL0.62.5
Carga pesadaGPH0.93.8
Carga extra pesadaGPX1.45.9
kgf = Nx0.101972
Número de parteSPinCuerpo principalPerilla
TipoM (grueso)DLWHABCTGEFdS1H1JD1W1
GPL
GPH
GPX
4682265182611.54184104.51.524.55.51510
51010278103235195256205.5335131815

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPH4
GPH5
GPL4
GPL5
GPX4
GPX5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSprings Power Diámetro del hilo (M)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carga pesada4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carga pesada5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carga ligera4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carga ligera5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carga Ultra Pesada4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Carga Ultra Pesada5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Émbolos guía - Con casquillo hexagonal: imagen relacionada
 

Información básica

Fuerza de sujeción aplicable (rango)(N) ~100 Material Acero Tipo Cuerpo principal
Tipos Abrazadera lateral