(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Opresores de Resorte - Orificio hexagonal en ambos extremos.

Opresores de Resorte - Orificio hexagonal en ambos extremos.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Como se puede fijar con una llave hexagonal desde la parte superior, no se requiere una llave especial.

  • Componentes inCAD
Piezas de presión con resorte: con orificio hexagonal: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpoPinResorteTemperatura de operación
[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
PJLH
(Carga ligera)
Acero al carbón 104529~35HRC(Óxido negro)Acero al carbón 104557~63HRC
(Carburado)
Cromato trivalenteSWP-B-30~80°C

Especificaciones

Número de parte-S
PJLH 8-3
Número de parteSd1LB1B2Para carga ligera N {kgf}
TipoMmín.máx.
PJLH83325252.535.8 {0.6}9.8 {1.0}
52.7 {0.3}9.8 {1.0}
10543034345.8 {0.6}14.7 {1.5}
10382.6 {0.3}14.7 {1.5}
12553535455.6 {0.6}14.7 {1.5}
10403.0 {0.3}19.7 {2.0}
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PJLH8-3
PJLH8-5
PJLH10-5
PJLH10-10
PJLH12-5
PJLH12-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Carga mínima
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.0-4.55.89.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1085.0-9.02.79.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105.0-9.05.814.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010-202.614.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125.0-9.05.614.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210-20319.7

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piezas de presión con resorte: con orificio hexagonal: imagen relacionada
 

Información básica

Material de pasador Acero al carbón 1045 Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Método de montaje Atornillar
Compuesto de bloqueo de hilo Presencia Tipo de émbolo del pasador Con agujero hexagonal Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Pavonado Tratamiento superficial del Pin Cromado trivalente Tratamiento térmico de la nariz Carburizado
Carga inicial (rango)(N) 0.01~50