(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Piezas de presión con resorte - para superficies inclinadas

Piezas de presión con resorte - para superficies inclinadas:
Piezas de presión con resorte - para superficies inclinadas:
・Materials
Tipo Cuerpo Pin Resorte Temperatura de operación
[ M ] [ H ] [ S ] [ M ] [ H ] [ S ] [M] Material
PJHZ [M] 1045 acero al carbono
[ H ] 29~35HRC
[S] Óxido negro
[M] 1045 acero al carbono
[H] 50HRC ~ (Carburizado)
[S] Niquelado electrolítico
SWP-B -30~80°C

Especificaciones

Número de parte-S
PJLF6
PJHZ16
FPJL3
-
-
-
3
20
1.5
Número de parteSdSLBCarga N
TipoM (grueso)mín.máx.
PJHZ1010410304337.849.0
12105354347.849.0
151535514.949.0
16108103560512.778.5
1515356012.778.5
202035859.878.5
3030351256.978.5
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PJHZ10-10
PJHZ12-10
PJHZ12-15
PJHZ16-10
PJHZ16-15
PJHZ16-20
PJHZ16-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Carga mínima
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010-207.849
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101210-207.849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210-204.949
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101610-2012.778.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101610-2012.778.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101610-209.878.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630-806.978.5

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Material de pasador Acero al carbón 1045 Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Método de montaje Atornillar
Compuesto de bloqueo de hilo Presencia Tipo de émbolo del pasador Tipo esférico Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Pavonado Tratamiento superficial del Pin Niquelado sin electrolítico Tratamiento térmico de la nariz Carburizado
Carga inicial (rango)(N) 0.01~50