(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores de Resorte - Punta roscada.

Opresores de Resorte - Punta roscada.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: tipo push up
· Forma del agujero de la llave: Maleficio
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: (Óxido negro)
· Material de la nariz: Acero al carbono 1045

  • Componentes inCAD
Piezas de presión con resorte - con punta roscada: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpoPinResorteTemperatura de operación
[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
Carga ligeraPJLTPAcero al carbón 104529~35HRC(Óxido negro)Acero al carbón 104557~63HRC
(Carburado)
Niquelado electrolíticoSWP-B-30~80°C
Carga pesadaPJHTP(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-S
PJLTP
PJHTP
-
-
20
15
Número de parteCarrera
S
dLL1M 1 (grueso)L2WTBCarga ligeraCarga pesada
TipoM (grueso)Carga (N)Carga (N)
mín.máx.mín.máx.
PJLTP
PJHTP
12155.55135M364442.919.64.949.0
2078353.519.66.949.0
161586035M487553.939.212.778.5
2085354.939.29.878.5
30125352.939.26.978.5
2015106045M51086612.778.524.5147.1
20724511.778.522.6147.1
30964511.778.522.6147.1
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PJHTP12-15
PJHTP12-20
PJHTP16-15
PJHTP16-20
PJHTP16-30
PJHTP20-15
PJHTP20-20
PJHTP20-30
PJLTP12-15
PJLTP12-20
PJLTP16-15
PJLTP16-20
PJLTP16-30
PJLTP20-15
PJLTP20-20
PJLTP20-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento superficial del Pin Carga mínima
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101210-20Pavonado4.949
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210-20Pavonado6.949
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610-20Pavonado12.778.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610-20Pavonado9.878.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630-80Pavonado6.978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010-20Pavonado24.5147.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010-20Pavonado22.6147.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102030-80Pavonado22.6147.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101210-20Niquelado sin electrolítico2.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210-20Niquelado sin electrolítico3.519.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101610-20Niquelado sin electrolítico3.939.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610-20Niquelado sin electrolítico4.939.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630-80Niquelado sin electrolítico2.939.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010-20Niquelado sin electrolítico12.778.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010-20Niquelado sin electrolítico11.778.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102030-80Niquelado sin electrolítico11.778.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material de pasador Acero al carbón 1045 Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Método de montaje Atornillar
Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tipo de émbolo del pasador Punta Tocada Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Pavonado Tratamiento térmico de la nariz Carburizado Carga inicial (rango)(N) 0.01~50