(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piezas de presión de resorte - con brida

Piezas de presión de resorte - Con brida:
・Materials
Tipo Cuerpo Pin Resorte Temperatura de operación
[M] Material [H] Dureza [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material [H] Dureza [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material
Carga ligera FPJL Acero al carbón 1045 29~35HRC (Óxido negro) Acero al carbón 1045 57~63HRC
(Carburado)
Cromato trivalente SWP-B -30~80°C
Carga pesada FPJH (Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-S
PJLF6
PJHZ16
FPJL3
-
-
-
3
20
1.5
Número de parteSdLBD12aCarga FPJL (N)Carga FPJH (N)Aplicable
Llave inglesa
TipoM (grueso)mín.máx.mín.máx.
FPJL
FPJH
31.51.1100.951.550.50.510.82.9-
3150.310.82.9
421.6151.361.860.7122.98.8
4240.6228.8
532201.57281.229.84.919.6PJG1
52729.82.919.6
632.525282.591.55.99.87.829.4
53029.84.929.4
833.1252.510125.99.814.729.4PJG2A
5272.99.87.829.4
1053.830312155.914.78.849
10432.914.77.849
1255.5304143.0202.05.914.718.649PJG3
10432.919.67.849
15512.919.64.949
1610860518255.939.212.778.5PJG4
15603.939.212.778.5
20854.939.29.878.5
301252.939.26.978.5
401254.939.26.978.5
kgf = Nx0.101972
[ ! ]M3 y M4 se pueden arreglar con un destornillador de punta plana.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FPJH3-1.5
FPJH3-3
FPJH4-2
FPJH4-4
FPJH5-3
FPJH5-5
FPJH6-3
FPJH6-5
FPJH8-3
FPJH8-5
FPJH10-5
FPJH10-10
FPJH12-5
FPJH12-10
FPJH12-15
FPJH16-10
FPJH16-15
FPJH16-20
FPJH16-30
FPJH16-40
FPJL3-1.5
FPJL3-3
FPJL4-2
FPJL4-4
FPJL5-3
FPJL5-5
FPJL6-3
FPJL6-5
FPJL8-3
FPJL8-5
FPJL10-5
FPJL10-10
FPJL12-5
FPJL12-10
FPJL12-15
FPJL16-10
FPJL16-15
FPJL16-20
FPJL16-30
FPJL16-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento superficial del Pin Carga mínima
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.0-4.5Pavonado0.82.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.0-4.5Pavonado0.82.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.0-4.5Pavonado2.98.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.0-4.5Pavonado28.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.0-4.5Pavonado4.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.0-9.0Pavonado2.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.0-4.5Pavonado7.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065.0-9.0Pavonado4.929.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.0-4.5Pavonado14.729.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1085.0-9.0Pavonado7.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105.0-9.0Pavonado8.849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010-20Pavonado7.849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125.0-9.0Pavonado18.649
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210-20Pavonado7.849
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210-20Pavonado4.949
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610-20Pavonado12.778.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610-20Pavonado12.778.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610-20Pavonado9.878.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630-80Pavonado6.978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630-80Pavonado6.978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.0-4.5Cromado trivalente0.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.0-4.5Cromado trivalente0.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.0-4.5Cromado trivalente12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.0-4.5Cromado trivalente0.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.0-4.5Cromado trivalente29.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1055.0-9.0Cromado trivalente29.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.0-4.5Cromado trivalente5.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065.0-9.0Cromado trivalente29.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.0-4.5Cromado trivalente5.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085.0-9.0Cromado trivalente2.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105.0-9.0Cromado trivalente5.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010-20Cromado trivalente2.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125.0-9.0Cromado trivalente5.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210-20Cromado trivalente2.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210-20Cromado trivalente2.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610-20Cromado trivalente5.939.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610-20Cromado trivalente3.939.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610-20Cromado trivalente4.939.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630-80Cromado trivalente2.939.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630-80Cromado trivalente4.939.2

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Más información

Piezas de presión de resorte - Con brida:
 

Información básica

Material de pasador Acero al carbón 1045 Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Método de montaje Atornillar
Compuesto de bloqueo de hilo Presencia Tipo de émbolo del pasador Tipo brida Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Pavonado Tratamiento térmico de la nariz Carburizado Carga inicial (rango)(N) 0.01~50