(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Resorte - Punta seleccionable.

Émbolos de Resorte - Punta seleccionable.
  • Descuento por volumen

· Forma: tipo push up
· Cuerpo material: Acero inoxidable 303
· Material de la nariz: Acero inoxidable 304
· Carga inicial (rango) (n): 0.01 to 50
· Método de montaje: Ajuste a presión

  • Componentes inCAD
Micro Spring Plungers- Sphere, Standard: imagen relacionada
· Materiales
Carga
Categoría
TipoCuerpoPinResorteTemperatura de operación
PlanoEsféricoConicidad R[M] Material[M] Material[M] Material
Carga ligeraMPFLMPJLMPTLAcero inoxidable 303Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304-30~ 40°C
Carga pesadaMPFHMPJH-

Especificaciones

Número de parte-S
MPJL2-1.5
Número de parteSdD1LCRCarga ligeraCarga pesada
TipoD h7mín.Nmáx.mín.Nmáx.
CargaCarga
(Plano)
MPFL
MPFH
(Esférico)
MPJL
MPJH
(Taper R)
MPTL
1.51.50.52130.050.150.490.980.931.86
21.512.5160.10.30.490.981.963.92
3260.490.981.673.73
3323.5160.150.50.491.472.453.92
6260.491.472.263.73
4334.5150.210.591.473.435.3
6200.492.062.455.3
9320.693.922.946.47
5445.5170.31.50.641.963.736.96
8240.783.823.047.06
12320.835.792.757.06
[ ! ]Diámetro recomendado del orificio de montaje: D H7 [! ] Use adhesivo para evitar que se afloje. kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPFH1.5-1.5
MPFH2-1.5
MPFH2-3
MPFH3-3
MPFH3-6
MPFH4-3
MPFH4-6
MPFH4-9
MPFH5-4
MPFH5-8
MPFH5-12
MPFL1.5-1.5
MPFL2-1.5
MPFL2-3
MPFL3-3
MPFL3-6
MPFL4-3
MPFL4-6
MPFL4-9
MPFL5-4
MPFL5-8
MPFL5-12
MPJH1.5-1.5
MPJH2-1.5
MPJH2-3
MPJH3-3
MPJH3-6
MPJH4-3
MPJH4-6
MPJH4-9
MPJH5-4
MPJH5-8
MPJH5-12
MPJL1.5-1.5
MPJL2-1.5
MPJL2-3
MPJL3-3
MPJL3-6
MPJL4-3
MPJL4-6
MPJL4-9
MPJL5-4
MPJL5-8
MPJL5-12
MPTL1.5-1.5
MPTL2-1.5
MPTL2-3
MPTL3-3
MPTL3-6
MPTL4-3
MPTL4-6
MPTL4-9
MPTL5-4
MPTL5-8
MPTL5-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tipo de émbolo del pasador Carga mínima
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.0-4.5Plano0.931.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.0-4.5Plano1.963.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.0-4.5Plano1.673.73
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1031.0-4.5Plano2.453.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.0-9.0Plano2.263.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.0-4.5Plano3.435.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.0Plano2.455.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.0Plano2.946.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.0-4.5Plano3.736.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.0-9.0Plano3.047.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510-20Plano2.757.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.0-4.5Plano0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.0-4.5Plano0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.0-4.5Plano0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.0-4.5Plano0.491.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.0-9.0Plano0.491.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.0-4.5Plano0.591.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.0Plano0.492.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.0Plano0.693.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.0-4.5Plano0.641.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.0-9.0Plano0.783.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510-20Plano0.835.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.0-4.5Tipo esférico0.931.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.0-4.5Tipo esférico1.963.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.0-4.5Tipo esférico1.673.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.0-4.5Tipo esférico2.453.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.0-9.0Tipo esférico2.263.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.0-4.5Tipo esférico3.435.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.0Tipo esférico2.455.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.0Tipo esférico2.946.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.0-4.5Tipo esférico3.736.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.0-9.0Tipo esférico3.047.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510-20Tipo esférico2.757.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.0-4.5Tipo esférico0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.0-4.5Tipo esférico0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.0-4.5Tipo esférico0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.0-4.5Tipo esférico0.491.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.0-9.0Tipo esférico0.491.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.0-4.5Tipo esférico0.591.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.0Tipo esférico0.492.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.0Tipo esférico0.693.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.0-4.5Tipo esférico0.641.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.0-9.0Tipo esférico0.783.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510-20Tipo esférico0.835.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51.0-4.5Conicidad tipo R0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1021.0-4.5Conicidad tipo R0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.0-4.5Conicidad tipo R0.490.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.0-4.5Conicidad tipo R0.491.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035.0-9.0Conicidad tipo R0.491.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.0-4.5Conicidad tipo R0.591.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.0Conicidad tipo R0.492.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.0-9.0Conicidad tipo R0.693.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.0-4.5Conicidad tipo R0.641.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.0-9.0Conicidad tipo R0.783.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510-20Conicidad tipo R0.835.79

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material de pasador Acero inoxidable 304 Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Método de montaje Presione Fit
Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Tratamiento superficial del Pin Ninguno
Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50