(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores de Resorte - Estándar, con longitud corta.

Opresores de Resorte - Estándar, con longitud corta.
  • Descuento por volumen

· Forma: tipo push up
· Forma del agujero de la llave: Maleficio
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137
· Dimensión de carrera S (mm): 1.0-4.5
· Carga inicial (rango) (n): 0.01 to 50

  • Componentes inCAD
Émbolos de resorte corto: estándar, corto: Related Image
· Materiales
Categoría de cargaTipoCuerpoPinResorteTemperatura de operación
EstándarSin adhesivo sellador de tornillo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
Acero
Nariz
Carga extra ligeraSPJSSPJS-NAleación de acero 413729~35HRC(Óxido negro)Acero al carbón 104557~63HRC
(Carburado)
Cromato trivalenteSWP-B-30~80°C
Carga ligeraSPJLSPJL-N
Carga pesadaSPJHSPJH-N(Óxido negro)
Carga extra pesadaSPJFSPJF-NNiquelado
Plástico
Nariz
Carga extra ligeraSPRRSSPRRS-N(Óxido negro)Poliacetal--
Carga ligeraSPRMSPRM-N
Carga pesadaSPRH-
Carga extra pesadaSPRFSPRF-NNiquelado

Especificaciones

Número de parte
SPJL12
SPJS-N5
■ Estándar
Número de partedSLBCarga extra ligeraCarga ligeraCarga pesadaCarga extra pesada
TipoM (grueso)Carga (N)Carga (N)Carga (N)Carga (N)
mín.máx.mín.máx.mín.máx.mín.máx.
(Punta afilada)
SPJS
SPJL
SPJH
SPJF
(Punta de plástico)
SPRRS
SPRM
SPRH
SPRF
31.21711.50.110.480.41.50.82.0--
42.11.291.520.491.551.65.02.09.04.411.9
52.71.51222.50.532.532.07.84.914.74.124.9
63.2132.530.893.112.99.85.919.67.730.6
842152.540.93.142.99.85.919.68.643
1052.516351.764.714.914.79.829.414.153.1
1263.520361.964.824.914.79.829.423.158.3
1684.522383.2999.829.419.658.826.678.8
[ ! ]No hay cortes para prensar en la punta.
[ ! ]Min. es la carga inicial, y max. es la carga cuando la punta está completamente comprimida. [! ] El tipo de carga extra pesada está disponible en tamaño M4
kgf = Nx0.101972
■ Sin adhesivo de bloqueo de roscas
Número de partedSLBCarga extra ligeraCarga ligeraCarga pesadaCarga extra pesada
TipoMCarga (N)Carga (N)Carga (N)Carga (N)
(Rosca gruesa)mín.máx.mín.máx.mín.máx.mín.máx.
(Punta afilada)
SPJS-N
SPJL-N
SPJH-N
SPJF-N
(Punta de plástico)
SPRRS-N
SPRM-N

SPRF-N
52.71.51222.50.532.5327.84.914.74.124.9
63.2132.530.893.112.99.85.919.67.730.6
842152.540.93.142.99.85.919.68.643
1052.516351.764.714.914.79.829.414.153.1
1263.520361.964.824.914.79.829.423.158.3
1684.522383.2999.829.419.658.826.678.8
[ ! ]No hay cortes para prensar en la punta.
[ ! ]Mín. es la carga inicial, y máx. la carga es cuando la punta está completamente comprimida.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPJF4
SPJF5
SPJF6
SPJF8
SPJF10
SPJF12
SPJF16
SPJF-N5
SPJF-N6
SPJF-N8
SPJF-N10
SPJF-N12
SPJF-N16
SPJH3
SPJH4
SPJH5
SPJH6
SPJH8
SPJH10
SPJH12
SPJH16
SPJH-N5
SPJH-N6
SPJH-N8
SPJH-N10
SPJH-N12
SPJH-N16
SPJL3
SPJL4
SPJL5
SPJL6
SPJL8
SPJL10
SPJL12
SPJL16
SPJL-N5
SPJL-N6
SPJL-N8
SPJL-N10
SPJL-N12
SPJL-N16
SPJS3
SPJS4
SPJS5
SPJS6
SPJS8
SPJS10
SPJS12
SPJS16
SPJS-N5
SPJS-N6
SPJS-N8
SPJS-N10
SPJS-N12
SPJS-N16
SPRF4
SPRF5
SPRF6
SPRF8
SPRF10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de pasador Diámetro exterior M
(mm)
Compuesto de bloqueo de hilo Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Carga mínima
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10454PresenciaNiqueladoPavonadoCarburizado4.411.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10455PresenciaNiqueladoPavonadoCarburizado4.124.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10456PresenciaNiqueladoPavonadoCarburizado7.730.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10458PresenciaNiqueladoPavonadoCarburizado8.643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104510PresenciaNiqueladoPavonadoCarburizado14.153.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104512PresenciaNiqueladoPavonadoCarburizado23.158.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104516PresenciaNiqueladoPavonadoCarburizado26.678.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10455NingunoNiqueladoPavonadoCarburizado4.124.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10456NingunoNiqueladoPavonadoCarburizado7.730.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10458NingunoNiqueladoPavonadoCarburizado8.643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104510NingunoNiqueladoPavonadoCarburizado14.153.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104512NingunoNiqueladoPavonadoCarburizado23.158.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104516NingunoNiqueladoPavonadoCarburizado26.678.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10453PresenciaPavonadoPavonadoCarburizado0.82
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10454PresenciaPavonadoPavonadoCarburizado29
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10455PresenciaPavonadoPavonadoCarburizado4.914.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10456PresenciaPavonadoPavonadoCarburizado5.919.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10458PresenciaPavonadoPavonadoCarburizado5.919.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 104510PresenciaPavonadoPavonadoCarburizado9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 104512PresenciaPavonadoPavonadoCarburizado9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 104516PresenciaPavonadoPavonadoCarburizado19.658.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10455NingunoPavonadoPavonadoCarburizado4.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10456NingunoPavonadoPavonadoCarburizado5.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10458NingunoPavonadoPavonadoCarburizado5.919.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104510NingunoPavonadoPavonadoCarburizado9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104512NingunoPavonadoPavonadoCarburizado9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104516NingunoPavonadoPavonadoCarburizado19.658.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10453PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado0.41.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10454PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado1.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10455PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado27.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10456PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado2.99.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10458PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado2.99.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 104510PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado4.914.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 104512PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado4.914.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 104516PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10455NingunoPavonadoCromado trivalenteCarburizado27.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10456NingunoPavonadoCromado trivalenteCarburizado2.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10458NingunoPavonadoCromado trivalenteCarburizado2.99.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104510NingunoPavonadoCromado trivalenteCarburizado4.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104512NingunoPavonadoCromado trivalenteCarburizado4.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104516NingunoPavonadoCromado trivalenteCarburizado9.829.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10453PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado0.110.48
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10454PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado0.491.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10455PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado0.532.53
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 10456PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado0.893.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10458PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado0.93.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104510PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado1.764.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104512PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado1.964.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104516PresenciaPavonadoCromado trivalenteCarburizado3.299
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10455NingunoPavonadoCromado trivalenteCarburizado0.532.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10456NingunoPavonadoCromado trivalenteCarburizado0.893.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10458NingunoPavonadoCromado trivalenteCarburizado0.93.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104510NingunoPavonadoCromado trivalenteCarburizado1.764.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104512NingunoPavonadoCromado trivalenteCarburizado1.964.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104516NingunoPavonadoCromado trivalenteCarburizado3.299
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal4PresenciaNiqueladoNingunoNinguno4.411.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal5PresenciaNiqueladoNingunoNinguno4.124.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal6PresenciaNiqueladoNingunoNinguno7.730.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal8PresenciaNiqueladoNingunoNinguno8.643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal10PresenciaNiqueladoNingunoNinguno14.153.1

Cargando…

Más información

Émbolos de resorte corto: estándar, corto: Related Image
 

Información básica

Material del cuerpo Acero de aleación 4137 Golpe (S)(mm) 1.0-4.5 Método de montaje Atornillar
Tipo de émbolo del pasador Émbolos cortos de primavera Forma de agujero de llave Maleficio Carga inicial (rango)(N) 0.01~50