(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Opresores de Resorte - En acero inoxidable.

Opresores de Resorte - En acero inoxidable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: tipo push up
· Forma del agujero de la llave: Maleficio
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304
· Carga inicial (rango) (n): 0.01 to 50
· Tipo de émbolo de pasador: Esférico

  • Componentes inCAD
Émbolos de resorte - Acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
Categoría de cargaTipoCuerpoNarizResorteOperando
Temperatura
[M] Material[M] Material[H] Dureza[M] Material
Acero inoxidable
Nariz
Carga extra ligeraPJLSWAcero inoxidable 304 Acero inoxidable 440C55HRC~Acero inoxidable 631-30~260°C
Carga ligeraPJLW
Carga pesadaPJHW
Carga extra pesadaPJXW
Plástico
Nariz
Carga extra ligeraPJLSKPoliacetal--30~80°C
Carga ligeraPJLK
Carga pesadaPJHK
Carga extra pesadaPJXK

Especificaciones

Número de parte
PJLW12-5
Número de partedLBCarga ultraligera (PJLSW, PJLSK)Carga ligera (PJLW, PJLK)Carga pesada (PJHW, PJHK)Carga extrapesada (PJXW, PJXK)
TipoM (grueso)Smín.N
Carga
máx.mín.N
Carga
máx.mín.N
Carga
máx.mín.N
Carga
máx.
(Punta de acero inoxidable)
PJLSW
PJLW
PJHW
PJXW

(Punta de plástico)
PJLSK
PJLK
PJHK
PJXK
31.51.015150.90.120.40.41.30.82.941.13.42
315150.120.40.21.30.62.930.83.41
421.615151.30.270.650.92.02.08.86.113.8
424240.180.650.62.11.98.755.813.6
532.020201.50.431.49.72.716.36.822.0
527270.3531.110.31.017.15.721.5
632.5252521.83.056.09.88.026.415.835.6
530301.53.053.49.864.426.612.934.4
833.125252.51.93.156.09.914.727.021.936.3
527271.43.154.09.836.726.614.734.5
1053.8303031.64.65.714.78.245.724.558.6
1030431.64.64.414.76.245.119.858.7
1255.5303041.74.75.814.718.249.034.963.6
1035431.64.75.014.78.249.125.563.6
1535511.84.76.914.77.548.920.163.7
16108.0355752.810.89.234.218.968.538.788.4
1535572.610.88.634.414.468.633.988.1
2035652117.134.44.268.625.488.1
[ ! ]No se aplica adhesivo de bloqueo de roscas. [! ] Min. es la carga inicial, y max. es la carga cuando la punta está completamente comprimida. kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PJHK3-1.5
PJHK3-3
PJHK4-2
PJHK4-4
PJHK5-3
PJHK5-5
PJHK6-3
PJHK6-5
PJHK8-3
PJHK8-5
PJHK10-5
PJHK10-10
PJHK12-5
PJHK12-10
PJHK12-15
PJHK16-10
PJHK16-15
PJHK16-20
PJHW3-1.5
PJHW3-3
PJHW4-2
PJHW4-4
PJHW5-3
PJHW5-5
PJHW6-3
PJHW6-5
PJHW8-3
PJHW8-5
PJHW10-5
PJHW10-10
PJHW12-5
PJHW12-10
PJHW12-15
PJHW16-10
PJHW16-15
PJHW16-20
PJLK3-1.5
PJLK3-3
PJLK4-2
PJLK4-4
PJLK5-3
PJLK5-5
PJLK6-3
PJLK6-5
PJLK8-3
PJLK8-5
PJLK10-5
PJLK10-10
PJLK12-5
PJLK12-10
PJLK12-15
PJLK16-10
PJLK16-15
PJLK16-20
PJLSK3-1.5
PJLSK3-3
PJLSK4-2
PJLSK4-4
PJLSK5-3
PJLSK5-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de pasador Diámetro exterior M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento térmico de la nariz Carga mínima
(N)
Carga máxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal31.0-4.5Ninguno0.82.94
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal31.0-4.5Ninguno0.62.93
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal41.0-4.5Ninguno28.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal41.0-4.5Ninguno1.98.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal51.0-4.5Ninguno2.716.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal55.0-9.0Ninguno117.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal61.0-4.5Ninguno826.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal65.0-9.0Ninguno4.426.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81.0-4.5Ninguno14.727
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal85.0-9.0Ninguno6.726.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal105.0-9.0Ninguno8.245.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1010-20Ninguno6.245.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal125.0-9.0Ninguno18.249
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1210-20Ninguno8.249.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1210-20Ninguno7.548.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20Ninguno18.968.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20Ninguno14.468.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20Ninguno4.268.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C31.0-4.5Endurecimiento0.82.94
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C31.0-4.5Endurecimiento0.62.93
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C41.0-4.5Endurecimiento28.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C41.0-4.5Endurecimiento1.98.75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C51.0-4.5Endurecimiento2.716.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C55.0-9.0Endurecimiento117.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C61.0-4.5Endurecimiento826.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C65.0-9.0Endurecimiento4.426.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C81.0-4.5Endurecimiento14.727
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C85.0-9.0Endurecimiento6.726.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C105.0-9.0Endurecimiento8.245.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1010-20Endurecimiento6.245.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C125.0-9.0Endurecimiento18.249
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1210-20Endurecimiento8.249.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1210-20Endurecimiento7.548.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1610-20Endurecimiento18.968.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1610-20Endurecimiento14.468.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1610-20Endurecimiento4.268.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal31.0-4.5Ninguno0.41.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal31.0-4.5Ninguno0.21.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal41.0-4.5Ninguno0.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal41.0-4.5Ninguno0.62.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal51.0-4.5Ninguno1.49.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal55.0-9.0Ninguno1.110.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal61.0-4.5Ninguno69.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Resina] Poliacetal65.0-9.0Ninguno3.49.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal81.0-4.5Ninguno69.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal85.0-9.0Ninguno49.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal105.0-9.0Ninguno5.714.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1010-20Ninguno4.414.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal125.0-9.0Ninguno5.814.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1210-20Ninguno514.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1210-20Ninguno6.914.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20Ninguno9.234.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20Ninguno8.634.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal1610-20Ninguno7.134.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal31.0-4.5Ninguno0.120.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal31.0-4.5Ninguno0.120.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal41.0-4.5Ninguno0.270.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal41.0-4.5Ninguno0.180.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal51.0-4.5Ninguno0.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Resina] Poliacetal55.0-9.0Ninguno0.353

Cargando…

 

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Método de montaje Atornillar Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno
Tipo de émbolo del pasador Tipo esférico Forma de agujero de llave Maleficio Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50