(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos sin cabeza - punto de empuje

Tornillos sin cabeza - punto de empuje
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre tornillos prisioneros - punto de empuje, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Juegos de tornillos prisioneros -con punto de empuje: imagen relacionada
· Materiales
TipoaplicableAlmohadillaTapa
[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
SGTSEstándarAcero al carbono 104550 to 60HRC (punta endurecida)(Óxido negro)Acero al carbón 12L1350 to 60HRC(Óxido negro)
SGTPGran angular
SGTPPGran angular con gorraPoliacetal

Especificaciones

Número de piezaL
SGBS10
SGTS8
SGKS4


50
60
30
M (grueso)Dimensión del tornilloDimensión de la almohadilla
BbZ1Z2B1Dhora1H1t dCmi1h2H2mi2D1
64.545.42.53122.574104.62.2
865.46.8341649512 (15)6.1 (6.3)3782.219
1087.28.24.5520511615 (18)8.1 (8.4)3.68.5102.623
128.6625613718 (21)8.1 (9.2)4.58112.928
16121110.658327157.522 (27)12.1 (12.5)5.310144.535
2015.514.412.45.5104091682815.65.6
[ ! ]Para las dimensiones C y d, los valores que se muestran entre paréntesis son las dimensiones para SGTP y SGTPP.
[ ! ]SGTPP es SGTP unido con una tapa de poliacetal.
[ ! ]Los tornillos y las almohadillas no están ensamblados cuando se envían.
Número de piezaLMasa (g)
TipoM (grueso)SGTSSGTPSGTPP
SGTS6309
4010
5012



SGTS
SGTP


SGTPP
Poliacetal
Con gorra
840212526
50242829
60263031
1050424850
60495557
80546062
1260727679
70889295
8098102105
100154158161
1670144160162
80159175177
100259275277
125300316318
SGTS2090274
100305
125355
150397

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGTP8-40
SGTP8-50
SGTP8-60
SGTP10-50
SGTP10-60
SGTP10-80
SGTP12-60
SGTP12-70
SGTP12-80
SGTP12-100
SGTP16-70
SGTP16-80
SGTP16-100
SGTP16-125
SGTPP8-40
SGTPP8-50
SGTPP8-60
SGTPP10-50
SGTPP10-60
SGTPP10-80
SGTPP12-60
SGTPP12-70
SGTPP12-80
SGTPP12-100
SGTPP16-70
SGTPP16-80
SGTPP16-100
SGTPP16-125
SGTS6-30
SGTS6-40
SGTS6-50
SGTS8-40
SGTS8-50
SGTS8-60
SGTS10-50
SGTS10-60
SGTS10-80
SGTS12-60
SGTS12-70
SGTS12-80
SGTS12-100
SGTS16-70
SGTS16-80
SGTS16-100
SGTS16-125
SGTS20-90
SGTS20-100
SGTS20-125
SGTS20-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L Con gorra
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125Con gorra
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125Sin gorra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150Sin gorra

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Juegos de tornillos prisioneros -con punto de empuje: imagen relacionada

Características
Utilizable para apretar o posicionar el trabajo o
como tapón.
Los tornillos de sujeción se pueden fabricar fácilmente
Montaje con palanca o pomo.
La almohadilla está hecha de plástico y no
dañar la pieza de trabajo. es efectivo
cuando la superficie de trabajo está irregular o inclinada.