(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos sin cabeza: punta de empuje de bola, hueco hexagonal o ranura recta

Tornillos sin cabeza: punta de empuje de bola, hueco hexagonal o ranura recta
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre tornillos prisioneros: punta de empuje de bola, casquillo hexagonal o ranura recta, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Juegos de tornillos prisioneros -con punta de bola: Imagen relacionada
· Materiales
TipoTornilloAlmohadilla
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
SGBSEstriado de ranura recta12 acero al carbono L13(Óxido negro)Poliacetal
(Negro mate)
SGBSNCabeza hexagonal

Especificaciones

Número de parte-L
SGBS10
SGTS8
SGKS4
-
-
-
50
60
30
Número de parteLeDhHdBB1Masa (g)
TipoM (grueso)
SGBS
SGBSN
8402.5152.57.68.66.1412
5015
6319
10503.4182.59.2117.8522
6329
8037
12633.421310139.4641
8053
10068
[ ! ]Los tornillos y las almohadillas no se ensamblan cuando se envían.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGBS8-40
SGBS8-50
SGBS8-63
SGBS10-50
SGBS10-63
SGBS10-80
SGBS12-63
SGBS12-80
SGBS12-100
SGBSN8-40
SGBSN8-50
SGBSN8-63
SGBSN10-50
SGBSN10-63
SGBSN10-80
SGBSN12-63
SGBSN12-80
SGBSN12-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de punta en la parte del tornillo Longitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estriado de ranura recta40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estriado de ranura recta50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estriado de ranura recta63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estriado de ranura recta50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estriado de ranura recta63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estriado de ranura recta80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estriado de ranura recta63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estriado de ranura recta80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estriado de ranura recta100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tipo de enchufe hexagonal40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tipo de enchufe hexagonal50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tipo de enchufe hexagonal63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tipo de enchufe hexagonal50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tipo de enchufe hexagonal63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tipo de enchufe hexagonal80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tipo de enchufe hexagonal63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tipo de enchufe hexagonal80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con tipo de enchufe hexagonal100

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Juegos de tornillos prisioneros -con punta de bola: Imagen relacionada