(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

pasadores de elevación

pasadores de elevación
  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: SUS 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de elevación, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Pasadores de elevación: estándar B: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
L seleccionableL configurableL, B configurableCuerpo principalPunta
-LPCELPFCEAcero inoxidable 304Cerámica (Alúmina 99)
LPEPKLPPKLPFPKPEEK
-LPMCLPFMCNylon MC

Especificaciones

Número de parte-L-B
LPEPK3
LPCE4
LPFCE5
-
-
-
120
72
75


-


B9.0
(L seleccionable)
(L configurable)
(L, B configurable)
■ L tipo seleccionable
Número de parteLB M (grueso)HWSR
TipoD
LPEPK325 50 75 100 1204.53651.2
46487
57.55972
696108
■ L tipo configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
B M (grueso)HWSR
TipoD
LPCE
LPPK
LPMC
315~1204.53651.2
46487
57.55972
696108
820~12012812103.2
1015101513
■ Tipo configurable L, B
Número de parteL
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.5 mm
M (grueso)HWSR
TipoD
LPFCE
LPFPK
LPFMC
315~1205.0~9.03651.2
46.5~12.0487
58.0~15.05972
69.5~18.06108
820~12012.5~24.0812103.2
1015.5~30.0101513
[ ! ]L+B≤135

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LPCE3-[15-120/1]
LPCE4-[15-120/1]
LPCE5-[15-120/1]
LPCE6-[15-120/1]
LPCE8-[20-120/1]
LPCE10-[20-120/1]
LPEPK3-25
LPEPK3-50
LPEPK3-75
LPEPK3-100
LPEPK3-120
LPEPK4-25
LPEPK4-50
LPEPK4-75
LPEPK4-100
LPEPK4-120
LPEPK5-25
LPEPK5-50
LPEPK5-75
LPEPK5-100
LPEPK5-120
LPEPK6-25
LPEPK6-50
LPEPK6-75
LPEPK6-100
LPEPK6-120
LPFCE3-[15-120/1]-B[5-9/0.5]
LPFCE4-[15-120/1]-B[6.5-24/0.5]
LPFCE5-[15-120/1]-B[8-24/0.5]
LPFCE6-[15-120/1]-B[9.5-24/0.5]
LPFCE8-[20-120/1]-B[12.5-24/0.5]
LPFCE10-[20-120/1]-B[15.5-30/0.5]
LPFMC3-[15-120/1]-B[5-9/0.5]
LPFMC4-[15-120/1]-B[6.5-24/0.5]
LPFMC5-[15-120/1]-B[8-24/0.5]
LPFMC6-[15-120/1]-B[9.5-24/0.5]
LPFMC8-[20-120/1]-B[12.5-24/0.5]
LPFMC10-[20-120/1]-B[15.5-30/0.5]
LPFPK3-[15-120/1]-B[5-24/0.5]
LPFPK4-[15-120/1]-B[6.5-24/0.5]
LPFPK5-[15-120/1]-B[8-24/0.5]
LPFPK6-[15-120/1]-B[9.5-24/0.5]
LPFPK8-[20-120/1]-B[12.5-24/0.5]
LPFPK10-[20-120/1]-B[15.5-30/0.5]
LPMC3-[15-120/1]
LPMC4-[15-120/1]
LPMC5-[15-120/1]
LPMC6-[15-120/1]
LPMC8-[20-120/1]
LPMC10-[20-120/1]
LPPK3-[15-120/1]
LPPK4-[15-120/1]
LPPK5-[15-120/1]
LPPK6-[15-120/1]
LPPK8-[20-120/1]
LPPK10-[20-120/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro del eje D
(φ)
Dimensión L
(mm)
Tornillo de longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cerámica (Alúmina 99)315 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cerámica (Alúmina 99)415 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cerámica (Alúmina 99)515 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cerámica (Alúmina 99)615 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cerámica (Alúmina 99)820 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cerámica (Alúmina 99)1020 ~ 120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK6--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK6--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK6--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK6--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PEEK6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cerámica (Alúmina 99)315 ~ 1205 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cerámica (Alúmina 99)415 ~ 1206.5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cerámica (Alúmina 99)515 ~ 1208 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cerámica (Alúmina 99)615 ~ 1209.5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cerámica (Alúmina 99)820 ~ 12012.5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cerámica (Alúmina 99)1020 ~ 12015.5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MC315 ~ 1205 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MC415 ~ 1206.5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MC515 ~ 1208 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MC615 ~ 1209.5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MC820 ~ 12012.5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MC1020 ~ 12015.5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PEEK315 ~ 1205 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PEEK415 ~ 1206.5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PEEK515 ~ 1208 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PEEK615 ~ 1209.5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PEEK820 ~ 12012.5 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PEEK1020 ~ 12015.5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MC315 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MC415 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MC515 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MC615 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MC820 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Nylon MC1020 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PEEK315 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PEEK415 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PEEK515 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PEEK615 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PEEK820 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PEEK1020 ~ 120-

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: Utilizable para levantar objetos de trabajo que requieren aislamiento de contactos metálicos.

Ejemplo

Pasadores de elevación: estándar B: imagen relacionada