(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Almohadillas de puntos

Almohadillas de puntos
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los paneles de puntos, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Point Pads - Tapped: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Tipo esféricoTipo de orificioTipo planoTipo roscado
PDKPK-PDAPKPDUPKPEEK
--PDATF-Resina de PTFE
PDKUPPDCUPPDAUPPDUUPPolietileno de peso molecular ultra alto

Especificaciones

Número de parte
PDKPK3 (Tipo esférico)
PDCUP10 (Tipo de orificio de succión)
PDATF3 (Tipo plano)
PDUPK20 (Tipo girado)
■ Tipo esférico
Característica: Adecuado para reducir el área de contacto ya que las almohadillas hacen contacto puntual.
Número de parted(R)
TipoD
PDKPK
(PEEK)

PDKUP
(Polietileno de peso molecular ultra alto)
31.52.5
424.25
526.5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Tipo de orificio de succión
Característica: Se puede utilizar para aspirar objetos como placas de vidrio.
Número de parted
TipoD
PDCUP
(Polietileno de peso molecular ultra alto)
54
85
105
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Tipo plano
Característica: Se puede utilizar cuando se desea un área de superficie de contacto mayor
Número de parted
TipoD
PDAPK
(PEEK)
PDATF
(Resina de PTFE)
PDAUP
(Polietileno de peso molecular ultra alto)
31.5
42
52
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■Tipo roscado
Característica: Se puede usar para atornillar.
Número de parte
TipoD
PDUPK
(PEEK)

PDUUP
(Polietileno de peso molecular ultra alto)
10
15
20
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PDAPK3
PDAPK4
PDAPK5
PDATF3
PDATF4
PDATF5
PDAUP3
PDAUP4
PDAUP5
PDCUP5
PDCUP8
PDCUP10
PDKPK3
PDKPK4
PDKPK5
PDKUP3
PDKUP4
PDKUP5
PDUPK10
PDUPK15
PDUPK20
PDUUP10
PDUUP15
PDUUP20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero mecanizado Material Diámetro exterior D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo planoPEEK3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo planoPEEK4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo planoPEEK5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo planoResina de PTFE3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo planoResina de PTFE4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo planoResina de PTFE5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo planoPolietileno de peso molecular ultraalto3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo planoPolietileno de peso molecular ultraalto4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo planoPolietileno de peso molecular ultraalto5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de orificio de succiónPolietileno de peso molecular ultraalto5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de orificio de succiónPolietileno de peso molecular ultraalto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de orificio de succiónPolietileno de peso molecular ultraalto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo esféricoPEEK3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo esféricoPEEK4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo esféricoPEEK5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo esféricoPolietileno de peso molecular ultraalto3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo esféricoPolietileno de peso molecular ultraalto4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo esféricoPolietileno de peso molecular ultraalto5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo roscadoPEEK10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo roscadoPEEK15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo roscadoPEEK20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo roscadoPolietileno de peso molecular ultraalto10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo roscadoPolietileno de peso molecular ultraalto15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo roscadoPolietileno de peso molecular ultraalto20

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Point Pads - Tapped: imagen relacionada