(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Protectores de rieles guía para transportadores - UHMW

Protectores de rieles guía para transportadores - UHMW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Rieles de plástico de ingeniería.
· Tipo estático: Estándar (No antiestático)

  • Componentes inCAD
UHMW Shield Rail Shields: imagen relacionada
UHMW Shield Rail Shields: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: UHMW

Especificaciones

Número de parte-L
NLA-800
■ Valores característicos
ArtículoIncrementoTipo antiestático
Gravedad específica
-0.94
independienteMPa30.3
Rompiendo el alargamiento%526.3
Fuerza comprensiva5% deformadoMPa18.2
10% deformadoMPa23.5
Módulo de elasticidad compresivaMPa714.9
Resistencia a la flexiónMPa21.0
Módulo de flexiónMPa729.3
Resistencia al impacto Izod(Mellado)J/mNo se rompe
Dureza RockwellEscala R46.8
Temperatura de deflexión bajo carga4,6 kgf/cm2°C119.4
18,6 kgf/cm2 °C47.9
Coeficiente de Expansión Lineal-30~30°Cx10-5/°C14.2
Resistividad específica de volumen500VΩ · cm4.44x109
Temperatura de resistencia al calor°C80
Fuerte resistencia a los ácidos-
Resistencia a los álcalis-
Resistencia a solventes orgánicos-
[ ! ]Para el tipo estándar, consulte Haga clic aquí .
[ ! ]Valores no garantizados.
TipoL
Incremento de 1 mm
NLA50~1800
NLAA
NLK
NLR8
NLR10
NLR12
NLL350~9900
NLL5
NLV3
NLV5
NLV6
NLV10
NLEL3
NLEV3
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NLA-[50-1800/1]
NLAA-[50-1800/1]
NLK-[50-1800/1]
NLL3-[50-9900/1]
NLL5-[50-9900/1]
NLR8-[50-1800/1]
NLR10-[50-1800/1]
NLR12-[50-1800/1]
NLV3-[50-9900/1]
NLV5-[50-9900/1]
NLV6-[50-9900/1]
NLV10-[50-9900/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLa placa lateral de acoplamiento, dimensión de poste redondo
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión de la placa de acoplamiento 25x650 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión de la placa de acoplamiento 25x650 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión de la placa de acoplamiento 22x350 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-50 ~ 9900
1 Pieza(s)

9 Días o más

10-50 ~ 9900
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión del poste de acoplamiento ø850 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión del poste de acoplamiento ø1050 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Dimensión del poste de acoplamiento ø1250 ~ 1800
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Contraparte Grosor de la placa 350 ~ 9900
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Espesor de la placa de la parte del mostrador 550 ~ 9900
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Contraparte Grosor de la placa 650 ~ 9900
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Espesor de la placa de acoplamiento 1050 ~ 9900

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

UHMW Shield Rail Shields: imagen relacionada
Cadena superior >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Rieles de plástico de ingeniería Tipo estático Estándar (no antiestático)