(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuñas de placa de sujeción: acero con bajo contenido de carbono o acero inoxidable

Cuñas de placa de sujeción: acero con bajo contenido de carbono o acero inoxidable

[Características]·shim que se puede utilizar para ajustar la altura de una placa de sujeción.

  • Componentes inCAD
Cuñas para placas de sujeción - Estándar: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 (T = 0.1, 0.2) Acero con poco carbono (T = 0.5 a 4)

Especificaciones

Número de parte-T-L
PCWN50
CPWC50
-
-
20
2
-
-
100
75
Número de parteTLDbe
TipoA
CPWC12
0.1 0.2
(Acero inoxidable 304)

0.5 1 2 4
(Acero bajo en carbono)
30 50 75 100576
15797.5
168
1950 75 10010119.5
25121312.5
3015
4020
5025

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPWC12-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[30,​50,​75,​100]
CPWC12-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[31-99/1]
CPWC15-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[30,​50,​75,​100]
CPWC15-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[31-99/1]
CPWC16-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[30,​50,​75,​100]
CPWC16-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[31-99/1]
CPWC19-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[50,​75,​100]
CPWC19-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[31-99/1]
CPWC25-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[50,​75,​100]
CPWC25-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[51-99/1]
CPWC30-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[50,​75,​100]
CPWC30-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[51-99/1]
CPWC40-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[50,​75,​100]
CPWC40-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[51-99/1]
CPWC50-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-[50,​75,​100]
CPWC50-[0.1,​0.2,​0.5,​1,​2,​4]-LC[51-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho A
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101230 ~ 1000.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012-0.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101530 ~ 1000.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015-0.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101630 ~ 1000.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-0.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101950 ~ 1000.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1019-0.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

102550 ~ 1000.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025-0.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

103050 ~ 1000.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030-0.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

104050 ~ 1000.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040-0.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

105050 ~ 1000.1 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050-0.1 ~ 4