(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de sujeción - acero o plástico

Placas de sujeción - acero o plástico
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas de sujeción (acero o plástico), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Placas de sujeción - Estándar: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
PCWNAcero al carbón 1045-
PCW40 a 45HRC (endurecido por inducción)
PCWJPoliacetal-

Especificaciones

Número de parte-T-L
PCWN50
CPWC50
-
-
20
2
-
-
100
75
Número de parteTLXYdd1h
TipoA
PCWN
PCW
PCWJ
1212
15
20
30
50
75
100
764.585
1597.56.6117
168
1950
75
100
119.59149
251312.5111811
3015
4020
5025

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PCW12-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCW12-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCW15-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCW15-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCW16-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCW16-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCW19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCW19-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCW25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCW25-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCW30-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCW30-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCW40-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCW40-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCW50-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCW50-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWJ12-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWJ12-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCWJ15-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWJ15-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCWJ16-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWJ16-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCWJ19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ19-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWJ25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ25-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWJ30-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ30-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWJ40-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ40-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWJ50-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ50-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWN12-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWN12-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCWN15-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWN15-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCWN16-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWN16-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCWN19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWN19-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWN25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWN25-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWN30-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWN30-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWN40-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWN40-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWN50-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWN50-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dureza Ancho A
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)1230 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)12-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)1530 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)15-12 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)1630 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)16-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)1950 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)19-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)2550 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)25-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)3050 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)30-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)4050 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)40-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)5050 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 104540? 45HRC (endurecido por inducción)50-12 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto1230 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto12-12 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto1530 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto15-12 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto1630 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto16-12 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto1950 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto19-12 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto2550 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto25-12 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto3050 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto30-12 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto4050 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto40-12 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto5050 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PoliacetalNo provisto50-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto1230 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto12-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto1530 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto15-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto1630 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto16-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto1950 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto19-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto2550 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto25-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto3050 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto30-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto4050 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto40-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto5050 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto50-12 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Placas de sujeción - Estándar: imagen relacionada