(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de tope - cuñas de tope planas

Bloques de tope - cuñas de tope planas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

[Características] · Puede ser utilizado para el ajuste de altura de una cuña para un tipo estándar de tapón plano.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Cuñas para tapones planos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesT
FSWNCAcero inoxidable 304-0.1
0.2
0.3
Equivalente al acero bajo en carbón(Óxido negro)0.5
1

Especificaciones

Número de parte-T-L
FSWNC12-0.1-75
Número de parteTLD
TipoAAcero inoxidable 304Equivalente al acero bajo en carbón
FSWNC120.1
0.2
0.3
0.5
1
30
50
75
100
5
156
16
197
25
[ ! ]Para cuñas para topes planos configurables T, L, consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSWNC12-0.1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC12-0.2-[30,​50,​75,​100]
FSWNC12-0.3-[30,​50,​75,​100]
FSWNC12-0.5-[30,​50,​75,​100]
FSWNC12-1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC15-0.1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC15-0.2-[30,​50,​75,​100]
FSWNC15-0.3-[30,​50,​75,​100]
FSWNC15-0.5-[30,​50,​75,​100]
FSWNC15-1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC16-0.1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC16-0.2-[30,​50,​75,​100]
FSWNC16-0.3-[30,​50,​75,​100]
FSWNC16-0.5-[30,​50,​75,​100]
FSWNC16-1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC19-0.1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC19-0.2-[30,​50,​75,​100]
FSWNC19-0.3-[30,​50,​75,​100]
FSWNC19-0.5-[30,​50,​75,​100]
FSWNC19-1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC25-0.1-[30,​50,​75,​100]
FSWNC25-0.2-[30,​50,​75,​100]
FSWNC25-0.3-[30,​50,​75,​100]
FSWNC25-0.5-[30,​50,​75,​100]
FSWNC25-1-[30,​50,​75,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Ancho A
(mm)
Espesor T
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304120.130 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304120.230 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304120.330 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbón120.530 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbón12130 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304150.130 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304150.230 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304150.330 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbón150.530 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbón15130 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304160.130 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304160.230 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304160.330 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbón160.530 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbón16130 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304190.130 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304190.230 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304190.330 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbón190.530 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbón19130 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304250.130 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304250.230 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304250.330 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbón250.530 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbón25130 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico