(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de tope: topes planos, orificio seleccionable

Bloques de tope: topes planos, orificio seleccionable
  • Menor Tiempo de Envío

Bloques de tope con diferentes opciones de orificios: roscados o avellanados, y tipos de 1 orificio o 2 orificios.

[Nuevo]Se han agregado nuevas opciones de materiales.: poliacetal (blanco), acero inoxidable 304 y aluminio.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Tapones planos -con un agujero: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1045 [H] Dureza: 40 a 45HRC

Especificaciones

Número de parte - T - L - X - Selección de orificios
FSWN12
FSWNSF16
FSWNWF16
-
-
-
15
12
15
-
-
-
75
16
40


-


X10

-
-

Z5
M6
Counterbore Dimensions
  d d1 h
Z4 4.5 8 5
Z5 5.5 9.5 6
Z6 6.6 11 7
■Hole Selectable: One-Hole Type
Número de parte T 1 mm de incremento L 1 mm de incremento Selección de orificios
Tipo A M (girado) Z (contrarrestado)
FSWNSF 12 10~15 A≤L≤60 M4, 5, 6 Z4, 5
15 M4, 5, 6 Z4, 5, 6
16
19 10~20 M6 Z6
25
■Hole Selectable: Two-Hole Type
Número de parte T 1 mm de incremento L 1 mm de incremento X 1 mm de incremento Selección de orificios
Tipo A M (girado) Z (contrarrestado)
FSWNWF 12 10~15 35~100 10~30 M4, 5, 6 Z4, 5
15 M4, 5, 6 Z4, 5, 6
16
19 10~20 M6 Z6
25

Modificaciones

Tapones planos -con un agujero: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSWNSF12-[10-15/1]-[12-60/1]-M[4,​5,​6]
FSWNSF12-[10-15/1]-[12-60/1]-Z[4,​5]
FSWNSF15-[10-15/1]-[15-60/1]-M[4,​5,​6]
FSWNSF15-[10-15/1]-[15-60/1]-Z[4,​5,​6]
FSWNSF16-[10-15/1]-[16-60/1]-M[4,​5,​6]
FSWNSF16-[10-15/1]-[16-60/1]-Z[4,​5,​6]
FSWNSF19-[10-20/1]-[19-60/1]-M6
FSWNSF19-[10-20/1]-[19-60/1]-Z6
FSWNSF25-[10-20/1]-[25-60/1]-M6
FSWNSF25-[10-20/1]-[25-60/1]-Z6
FSWNWF12-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M[4,​5,​6]
FSWNWF12-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z[4,​5]
FSWNWF15-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M[4,​5,​6]
FSWNWF15-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z[4,​5,​6]
FSWNWF16-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M[4,​5,​6]
FSWNWF16-[10-15/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z[4,​5,​6]
FSWNWF19-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M6
FSWNWF19-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z6
FSWNWF25-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-M6
FSWNWF25-[10-20/1]-[35-100/1]-X[10-30/1]-Z6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero mecanizado Ancho A
(mm)
Selección de orificio (diámetro nominal de orificio avellanado) [Z] Selección de orificio (diámetro del orificio roscado) [M]
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 1 orificio12-4 ~ 612 ~ 6010 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 1 orificio124 ~ 5-12 ~ 6010 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 1 orificio15-4 ~ 615 ~ 6010 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 1 orificio154 ~ 6-15 ~ 6010 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 1 orificio16-4 ~ 616 ~ 6010 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 1 orificio164 ~ 6-16 ~ 6010 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 1 orificio19-619 ~ 6010 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 1 orificio196-19 ~ 6010 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 1 orificio25-625 ~ 6010 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 1 orificio256-25 ~ 6010 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 2 orificios12-4 ~ 635 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 2 orificios124 ~ 5-35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 2 orificios15-4 ~ 635 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 2 orificios154 ~ 6-35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 2 orificios16-4 ~ 635 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 2 orificios164 ~ 6-35 ~ 10010 ~ 1510 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 2 orificios19-635 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 2 orificios196-35 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 2 orificios25-635 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de 2 orificios256-35 ~ 10010 ~ 2010 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico