(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapones redondos - cuñas

Tapones redondos - cuñas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre topes redondos y cuñas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Cuñas para tapones redondos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: equivalente en acero con bajo contenido de carbono

Especificaciones

Número de parte-T
ASTC3-0.1
Número de parteTdD
TipoNo.
ASTC30.1
0.2
0.5
1
412
4516
5619
6820
81025
101228
121430
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASTC3-0.1
ASTC3-0.2
ASTC3-0.5
ASTC3-1
ASTC4-0.1
ASTC4-0.2
ASTC4-0.5
ASTC4-1
ASTC5-0.1
ASTC5-0.2
ASTC5-0.5
ASTC5-1
ASTC6-0.1
ASTC6-0.2
ASTC6-0.5
ASTC6-1
ASTC8-0.1
ASTC8-0.2
ASTC8-0.5
ASTC8-1
ASTC10-0.1
ASTC10-0.2
ASTC10-0.5
ASTC10-1
ASTC12-0.1
ASTC12-0.2
ASTC12-0.5
ASTC12-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de parte (No.) Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1060.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1060.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Para cuñas de tipo configurables >> Haga clic aquí