(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de plantilla de soldadura - en forma de L, ajuste de cuña

Bloques de plantilla de soldadura - en forma de L, ajuste de cuña

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Aplicable para ajustes de posición de placa de ángulo o soporte para pines de ubicación.

  • Componentes inCAD
Bloques para ajuste de cuñas de plantillas de soldadura: en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro

Especificaciones

Número de parte
CMAJ16
CMAJC16
CMAJL16
CMAJLC20
Número de parteLDdBP1P2W
TipoA
CMAJL1665672820507
20100895340809

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMAJL16
CMAJL20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloques para ajuste de cuñas de plantillas de soldadura: en forma de L: imagen relacionada