(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juegos de bloques de localización - en forma de V

Juegos de bloques de localización - en forma de V
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ubicación de los juegos de bloques, en forma de V, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Conjuntos de bloques de localización: en forma de V, sujeción de placa, estándar: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[H] Dureza: 42 a 45HRC

Especificaciones

Número de parte
CVTB16
Número de parteLL1L2AHdRM (grueso)
TipoT
Tipo estándarCVTB12352526209.55.52-
162728251494
19
CVTBS12251922209.55.52
162124251174
19
Tipo de agujero roscadoCVTBST16252124251174M6
Tipo largoCVTBL12352526209.55.52-
162728251494
19

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVTB12
CVTB16
CVTB19
CVTBL12
CVTBL16
CVTBL19
CVTBS12
CVTBS16
CVTBS19
CVTBST16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos Dimensión T
(mm)
L Dimensión de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar1235
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar1635
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar1935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo1235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo1635
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo largo1935
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar1225
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar1625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar1925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de agujero roscado1625

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Conjuntos de bloques de localización: en forma de V, sujeción de placa, estándar: imagen relacionada