(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conjuntos de bloques de localización - en forma de V, fondo plano

Conjuntos de bloques de localización - en forma de V, fondo plano
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ubicación de los juegos de bloques: fondo plano en forma de V, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Conjuntos de bloques de localización: en forma de V, fondo plano, estándar: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[H] Dureza: 42 a 45HRC

Especificaciones

Número de parte
CVTA
CVTAB12
Número de parteLL1L2AHdRM (grueso)
TipoT
Tipo estándarCVTA-352223251494-
CVTA12C2012131284.52
CVTA16C25161616117
CVTAS2519254
CVTACS17202
Tipo de agujero roscadoCVTAT352223251494M8
CVTAST251619117M6
Tipo de sujeción de placa superiorCVTAB12352026209.55.52-
162228251494
19
Resina CVTABS12251422209.55.52
161624251174
19
Ranura en V 70 ° TipoCVTAK-352525251492
Tipo largoCVTAL352223251494

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVTA
CVTA12C
CVTA16C
CVTAB12
CVTAB16
CVTAB19
CVTABS12
CVTABS16
CVTABS19
CVTACS
CVTAK
CVTAL
CVTAS
CVTAST
CVTAT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos Dimensión T
(mm)
Una dimensión
(mm)
L Dimensión de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar-2535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar-1220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar-1625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de sujeción de placa superior122035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de sujeción de placa superior162535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de sujeción de placa superior192535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de sujeción de placa superior122025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de sujeción de placa superior162525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de sujeción de placa superior192525
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar-2025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura en V 70 ° Tipo-2535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo-2535
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar-2525
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de agujero roscado-2525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de agujero roscado-2535

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Conjuntos de bloques de localización: en forma de V, fondo plano, estándar: imagen relacionada