(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de bloques de localización: en forma de U o en forma de T

Juegos de bloques de localización: en forma de U o en forma de T
  • Descuento por volumen

[Características] este receptor de ubicación tiene una forma cóncava-convexa que evita la desalineación durante la instalación.

  • Componentes inCAD
Conjunto de bloques de localización - CAT: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[H] Dureza: 42 a 45HRC
 

Especificaciones

Número de parte
CAT20
Número de parted1d2
TipoT
CAT14116.5
16116.5
20116.5
CHTA129.55.5
16149
19149
CHTB129.55.5
16149
19149
Número de parted1d2LABWL11FL22ESP
TipoT
CHTAC129.55.5303525202410102682011-
16149
16L9.55.525302017216.57246189-
19149303525202410102682011-
CHTBC1614930355020241010268201125
16L9.55.525304017216.5724618920
1914930355020241010268201125

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CAT14
CAT16
CAT20
CHTA12
CHTA16
CHTA19
CHTAC12
CHTAC16
CHTAC16L
CHTAC19
CHTB12
CHTB16
CHTB19
CHTBC16
CHTBC16L
CHTBC19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión T
(mm)
L Dimensión de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101930