(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de bloques de posicionamiento - pasador cónico

Juegos de bloques de posicionamiento - pasador cónico
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ubicación de juegos de bloques: pasador cónico, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Juegos de bloques de localización de clavijas cónicas: roscados: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero para herramientas D2
[H] Dureza: 58 a 62HRC

Especificaciones

Número de parte
TPCAT12
TPCATZ25
TPCATS25
Número de parteLL1FGVEMC
TipoD h7
TPCAT1232167885M40.5
12C24125
16321610106M5
16C26137
2044221112128M61
20C36188
25502512161610M8
25C422112
30603014202012M10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TPCAT12
TPCAT12C
TPCAT16
TPCAT16C
TPCAT20
TPCAT20C
TPCAT25
TPCAT25C
TPCAT30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión D
(mm)
L Dimensión de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103060

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Juegos de bloques de localización de clavijas cónicas: roscados: imagen relacionada