(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para pines de localización - Brida compacta, diámetro y longitud estándar.

Bujes para pines de localización - Brida compacta, diámetro y longitud estándar.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Con brida
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: Sietemesino

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes para pines de ubicación: con brida compacta: P/L estándar: Related Image
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
P fijo y L seleccionableP, L configurablesP seleccionableP configurable
JBNJBNFAcero O1 para herramientasAcero O1 para herramientas-* Dureza tratada:
56~60HRC
-JBNFB-(Óxido negro)
JBNMJBNFMAcero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico
-JBNFS-Acero inoxidable 304--
-JBNFC-440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRC
* El tipo fijo P es de 60 a 63HRC.

Especificaciones

Número de parte - P - L
JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

-
-


P13.00
P5.0

-
-
-
-
12
L30.0
L8
10
■P Fixed and L Selectable
Número de parte L R H W T D g6 A d d1 h
Tipo P
JBN
JBNM
5 8 10 12 16           1 25 12 5 10 -0.005
-0.014
17 3.3 6.5 3.5
6
8   10 12 16 20         2 28 15 12 -0.006
-0.017
20
10 36 22 6 15 26 4.5 8 4.5
12     12 16 20 25 30     18
13 40 25 22 -0.007
-0.020
30
15 44 30 25 34
16       16 20 25 30 35   26
20 3 56 35 8 30 42 6.6 11 6.5
25         20 25 30 35 40 60 40 35 -0.009
-0.025
46
■P and L Configurable
[ ! ]L+T≤Px3.0
Número de parte P
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 0.1 mm
R H W T A d d1 h
Tipo D g6

JBNF
JBNFB
JBNFM
JBNFS
JBNFC
10 -0.005
-0.014
4.00~6.50 5.0~15.0 1 25 12 5 17 3.3 6.5 3.5
12 -0.006
-0.017
6.00~8.50 2 28 15 20
15 8.00~10.50 10.0~35.0 36 22 6 26 4.5 8 4.5
18 10.00~12.50
20 -0.007
-0.020
12.00~13.50 40 25 30
22 12.00~13.50
25 13.00~15.50 44 30 34
26 15.00~16.50
30 16.00~20.50 12.0~50.0 3 56 35 8 42 6.6 11 6.5
35 -0.009
-0.025
20.00~25.00 60 40 46

Modificaciones

Bujes para pines de ubicación: con brida compacta: P/L estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBN5-8
JBN5-10
JBN5-12
JBN5-16
JBN6-8
JBN6-10
JBN6-12
JBN6-16
JBN8-10
JBN8-12
JBN8-16
JBN8-20
JBN10-10
JBN10-12
JBN10-16
JBN10-20
JBN12-12
JBN12-16
JBN12-20
JBN12-25
JBN12-30
JBN13-12
JBN13-16
JBN13-20
JBN13-25
JBN13-30
JBN15-12
JBN15-16
JBN15-20
JBN15-25
JBN15-30
JBN16-16
JBN16-20
JBN16-25
JBN16-30
JBN16-35
JBN20-16
JBN20-20
JBN20-25
JBN20-30
JBN20-35
JBN25-20
JBN25-25
JBN25-30
JBN25-35
JBN25-40
JBNF10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBNF12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBNF15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNF18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNF20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNF22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNF25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNF26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNF30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBNF35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBNFB10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBNFB12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBNFB15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBNFB18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (mm)
(mm)
Material Acabado superficial P fijo, L seleccionable y P y L configurable Diámetro exterior D
(mm)
I.D. P
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección1058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección10516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección1068
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección10616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección12810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección12812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección12816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección12820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección151010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección151012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección151016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección151020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección181212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección181216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección181220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección181225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección181230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección221312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección221316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección221320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección221325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección221330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección251512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección251516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección251520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección251525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección251530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección261616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección261620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección261625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección261630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección261635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección302016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección302020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección302025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección302030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección302035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección352520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección352525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección352530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección352535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L Selección352540
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables104 ~ 6.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables126 ~ 8.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables158 ~ 10.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables1810 ~ 12.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables2012 ~ 13.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables2212 ~ 13.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables2513 ~ 15.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables2615 ~ 16.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables3016 ~ 20.512 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurables3520 ~ 2512 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables104 ~ 6.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables126 ~ 8.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables158 ~ 10.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasPavonadoP, L Dimensiones configurables1810 ~ 12.510 ~ 35

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Con brida Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior Sietemesino
Características especiales Ninguno