(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes para pines de localización - Brida circular con 4 orificios para montaje.

Bujes para pines de localización - Brida circular con 4 orificios para montaje.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Seleccionable entre 3 formas de brida.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes para pines de localización: bridas redondas, P/L estándar, 4 orificios de montaje: Related Image
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
P fijo y L seleccionableP, L configurablesP seleccionableP configurable
Tapón de 4 puntosTapón de 3 puntosTapón de 4 puntosTapón de 3 puntos
JBYJBTJBYFJBTFAcero O1 para herramientasAcero O1 para herramientas-* Dureza tratada:
56~60HRC
--JBYFB--(Óxido negro)
JBYM-JBYFMJBTFMAcero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico
--JBYFS--Acero inoxidable 304--
--JBYFC--440C o 420 acero inoxidable-Dureza: 50 a 55HRC
* El tipo fijo P es de 60 a 63HRC.

Especificaciones

Número de parte - P - L
JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

-
-


P13.00
P5.0

-
-
-
-
12
L30.0
L8
10
■P Fixed and L Selectable [ ! ]JBT is available for P dimension with * 1 mark only. [ NG ]L dimensions marked with * 2 are not available for JBYM.
Número de parte Selección de L R H T D g6 A d d1 h
Tipo P
JBY
JBYM
JBT
5 8 10 12 *2 16           1 25 5 10 -0.005
-0.014
17 3.3 6.5 3.5
*1 6 8 10 12 16          
*1 8   10 12 16 20         2 28 12 -0.006
-0.017
20
*1 10 36 6 15 26 4.5 8 4.5
*1 12     12 16 20 25 30     18
13     12 16 *2 20 25 *2 30     40 22 -0.007
-0.020
30
*1 15     12 16 20 25 30     44 25 34
16       16 20 25 30 35   26
*1 20 3 56 8 30 42 6.6 11 6.5
25         20 25 30 *2 35 40 60 35 -0.009
-0.025
46
■P and L Configurable [ ! ]L+T≤Px3.0
Número de parte P
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 0.1 mm
R H T A d d1 h
Tipo D g6
Bridas redondas, tope de 4 puntos
JBYF
JBYFB
JBYFM
JBYFS
JBYFC

Bridas redondas, tope de 3 puntos
JBTF
JBTFM
10 -0.005
-0.014
4.00~6.50 5.0~15.0 1 25 5 17 3.3 6.5 3.5
12 -0.006
-0.017
6.00~8.50 2 28 20
15 8.00~10.50 10.0~35.0 36 6 26 4.5 8 4.5
18 10.00~12.50
20 -0.007
-0.020
12.00~13.50 40 30
22 12.00~13.50
25 13.00~15.50 44 34
26 15.00~16.50
30 16.00~20.50 12.0~50.0 3 56 8 42 6.6 11 6.5
35 -0.009
-0.025
20.00~25.00 60 46

Modificaciones

Bujes para pines de localización: bridas redondas, P/L estándar, 4 orificios de montaje: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBT6-8
JBT6-10
JBT6-12
JBT6-16
JBT8-10
JBT8-12
JBT8-16
JBT8-20
JBT10-10
JBT10-12
JBT10-16
JBT10-20
JBT12-12
JBT12-16
JBT12-20
JBT12-25
JBT12-30
JBT15-12
JBT15-16
JBT15-20
JBT15-25
JBT15-30
JBT20-16
JBT20-20
JBT20-25
JBT20-30
JBT20-35
JBT25-20
JBTF10-P[4-6.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBTF12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBTF15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBTF18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBTF20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBTF22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBTF25-P[13-15/0.01]-L[10-35/0.1]
JBTF26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBTF30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBTF35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBTFM10
JBTFM12-P[6-8.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBTFM15
JBTFM18
JBTFM20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBTFM22
JBTFM25
JBTFM26
JBTFM30
JBTFM35
JBY5-8
JBY5-10
JBY5-12
JBY5-16
JBY6-8
JBY6-10
JBY6-12
JBY6-16
JBY8-10
JBY8-12
JBY8-16
JBY8-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (mm)
(mm)
Material Acabado superficial P fijo, L seleccionable y P y L configurable Número de agujeros fijos Diámetro exterior D
(mm)
I.D. P
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos1068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos10616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos12810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos12812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos12816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos12820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos151010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos151012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos151016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos151020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos181212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos181216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos181220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos181225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos181230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos251512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos251516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos251520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos251525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos251530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos302016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos302020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos302025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos302030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos302035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 3 puntos352520
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos104 ~ 6.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos126 ~ 8.55 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos158 ~ 10.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos1810 ~ 12.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos2012 ~ 13.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos2212 ~ 13.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos2513 ~ 1510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos2615 ~ 16.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos3016 ~ 20.512 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos3520 ~ 2512 ~ 50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolíticoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolíticoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos126 ~ 8.55 ~ 15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolíticoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos15--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolíticoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos18--
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolíticoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos2012 ~ 13.510 ~ 35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolíticoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos22--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolíticoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos25--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolíticoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos26--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolíticoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos30--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolíticoP, L Dimensiones configurablesTapón de 3 puntos35--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 4 puntos1058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 4 puntos10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 4 puntos10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 4 puntos10516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 4 puntos1068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 4 puntos10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 4 puntos10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 4 puntos10616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 4 puntos12810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 4 puntos12812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 4 puntos12816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNingunoDimensión P fija, L SelecciónTapón de 4 puntos12820

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Con brida Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior Sietemesino
Características especiales Ninguno