(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para pines de localización - Cerámico.

Bujes para pines de localización - Cerámico.
  • Descuento por volumen

· Forma: Recto
· Material: Cerámica
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: Sietemesino

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes para pasadores de fijación - Cerámica: imagen relacionada
· Materiales
[M] Zirconia material

Especificaciones

Número de parte-L
JBC16-20
■ Propiedades
ArtículoUnidadNúmero de parte
JBC
Gravedad específicag/cm26.0
Relación de absorción de humedad%0
Dureza VickersHV1300
Fuerza flexiblekg/mm2100
Coeficiente de Expansión Linealx10-6/°C10.0
Conductividad térmicacal/cm · seg · ° C0.007
Resistividad inherente al volumenΩ · cm3×1012
Número de parteSelección de LRD
TipodG6
JBC6+0.012
+0.004
810110
8+0.014
+0.005
1012212
1015
12+0.017
+0.006
10121618
1322
15162025
1626
20+0.020
+0.007
20330
[ ! ]Evite presionar el casquillo de cerámica. Puede romperse cuando se golpea con fuerza. Se recomienda el uso de Loctite.
[ ! ]La resistencia puede degradarse cuando se usa a una temperatura superior a 100°C durante períodos prolongados, o cuando la temperatura de funcionamiento varía de normal a alta repetidamente.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Varillas de cerámica ( haga clic aquí ), arandelas de cerámica ( haga clic aquí ), placas circulares de cerámica ( haga clic aquí ) están disponibles.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBC6-8
JBC6-10
JBC8-10
JBC8-12
JBC10-10
JBC10-12
JBC12-10
JBC12-12
JBC12-16
JBC13-10
JBC13-12
JBC13-16
JBC15-16
JBC15-20
JBC16-16
JBC16-20
JBC20-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior (mm)
(mm)
Diámetro exterior (mm)
(mm)
ID d
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010151010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010151012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012181210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012181212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012181216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013221310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013221312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013221316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015251516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015251520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016261616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016261620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020302020

Cargando…

  1. 1

Más información

Bujes para pasadores de fijación - Cerámica: imagen relacionada

Ejemplo

Bujes para pasadores de fijación - Cerámica: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Recto Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior Sietemesino
Material Cerámica (nitruro de silicio) Acabado superficial Ninguno Características especiales Ninguno