(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes para pines de localización - Con brida compacta.

Bujes para pines de localización - Con brida compacta.

· Forma: Con brida
· Forma del orificio (diámetro interior): Ranurado
· Tolerancia del diámetro exterior: Sietemesino

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes para pasadores de ubicación: brida ranurada y compacta: imagen relacionada
・Materials
■Compact Flange
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [H] Dureza
JBEH Acero O1 para herramientas - 56~60HRC
JBEMH Niquelado electrolítico 56~60HRC
■Compact Flange Economy
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [H] Dureza
JBFR Acero al carbón 1045 - -
JBFM Niquelado electrolítico -
JBFK - 45~50HRC
JBFN Niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-P-W-L
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10
-
-
-
-
-
P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8



-
-



W4.5
W4.8
-
-
-
-
-
L11
L20
L18.0
L10
L15
■ Brida compacta
Número de partePH7
Incremento de 0.01 mm
WH7
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
THABdd1h
TipoDTolerancia D g6
JBEH
JBEMH
10-0.005
-0.014
4.00~8.003.00≤W <P8~40
L+T≤Px3
52517123.36.53.5
12-0.006
-0.017
4.00~10.00282015
168.00~14.0063626224.584.5
20-0.007
-0.020
10.00~18.00403025
2513.00~22.00443430
3016.00~25.0085642356.6116.5
35-0.009
-0.025
18.0~25.00604640
■ Economía de brida compacta
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
W
Incremento de 0.1 mm
L
Incremento de 1 mm
THABd
TipoD
JBFR
JBFM
JBFK
JBFN
104.0~8.04.0≤W <P5~40
L+T≤Px3
32517125
124.0~10.0282015
158.0~13.04030176
168.0~14.020
1810.0~16.0
2010.0~18.022
2513.0~22.04443430
3016.0~25.055642358
3518.0~25.0604640

Modificaciones

Bujes para pasadores de ubicación: brida ranurada y compacta: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBEH10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEH12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEH16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEH20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEH25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEH30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEH35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEMH35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBFK10-P[4-8/0.1]-W[4-7.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK12-P[4-10/0.1]-W[4-9.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK15-P[8-13/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK16-P[8-14/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK18-P[10-16/0.1]-W[4-15.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK20-P[10-18/0.1]-W[4-17.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK25-P[13-22/0.1]-W[4-21.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK30-P[16-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFK35-P[18-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM10-P[4-8/0.1]-W[4-7.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM12-P[4-10/0.1]-W[4-9.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM15-P[8-13/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM16-P[8-14/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM18-P[10-16/0.1]-W[4-15.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM20-P[10-18/0.1]-W[4-17.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM25-P[13-22/0.1]-W[4-21.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM30-P[16-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFM35-P[18-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN10-P[4-8/0.1]-W[4-7.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN12-P[4-10/0.1]-W[4-9.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN15-P[8-13/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN16-P[8-14/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN18-P[10-16/0.1]-W[4-15.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN20-P[10-18/0.1]-W[4-17.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN25-P[13-22/0.1]-W[4-21.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN30-P[16-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFN35-P[18-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR10-P[4-8/0.1]-W[4-7.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR12-P[4-10/0.1]-W[4-9.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR15-P[8-13/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR16-P[8-14/0.1]-W[4-13.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR18-P[10-16/0.1]-W[4-15.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR20-P[10-18/0.1]-W[4-17.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR25-P[13-22/0.1]-W[4-21.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR30-P[16-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
JBFR35-P[18-25/0.1]-W[4-24.9/0.1]-L[5-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (mm)
(mm)
Material Acabado superficial Dureza Diámetro exterior D
(mm)
I.D. P
(mm)
Tolerancia D Longitud L
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno-104 ~ 8g68 ~ 403 ~ 7.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno-124 ~ 10g68 ~ 403 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno-168 ~ 14g68 ~ 403 ~ 13.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno-2010 ~ 18g68 ~ 403 ~ 17.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno-2513 ~ 22g68 ~ 403 ~ 21.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno-3016 ~ 25g68 ~ 403 ~ 24.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno-3518 ~ 25g68 ~ 403 ~ 24.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico-104 ~ 8g68 ~ 403 ~ 7.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico-124 ~ 10g68 ~ 403 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico-168 ~ 14g68 ~ 403 ~ 13.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico-2010 ~ 18g68 ~ 403 ~ 17.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico-2513 ~ 22g68 ~ 403 ~ 21.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico-3016 ~ 25g68 ~ 403 ~ 24.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico-3518 ~ 25g68 ~ 403 ~ 24.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50HRC104 ~ 80/-0.25 ~ 404 ~ 7.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50HRC124 ~ 100/-0.25 ~ 404 ~ 9.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50HRC158 ~ 130/-0.25 ~ 404 ~ 13.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50HRC168 ~ 140/-0.25 ~ 404 ~ 13.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50HRC1810 ~ 160/-0.25 ~ 404 ~ 15.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50HRC2010 ~ 180/-0.25 ~ 404 ~ 17.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50HRC2513 ~ 220/-0.25 ~ 404 ~ 21.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50HRC3016 ~ 250/-0.25 ~ 404 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno45 a 50HRC3518 ~ 250/-0.25 ~ 404 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNinguno104 ~ 80/-0.25 ~ 404 ~ 7.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNinguno124 ~ 100/-0.25 ~ 404 ~ 9.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNinguno158 ~ 130/-0.25 ~ 404 ~ 13.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNinguno168 ~ 140/-0.25 ~ 404 ~ 13.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNinguno1810 ~ 160/-0.25 ~ 404 ~ 15.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNinguno2010 ~ 180/-0.25 ~ 404 ~ 17.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNinguno2513 ~ 220/-0.25 ~ 404 ~ 21.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNinguno3016 ~ 250/-0.25 ~ 404 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNinguno3518 ~ 250/-0.25 ~ 404 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC104 ~ 80/-0.25 ~ 404 ~ 7.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC124 ~ 100/-0.25 ~ 404 ~ 9.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC158 ~ 130/-0.25 ~ 404 ~ 13.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC168 ~ 140/-0.25 ~ 404 ~ 13.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC1810 ~ 160/-0.25 ~ 404 ~ 15.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC2010 ~ 180/-0.25 ~ 404 ~ 17.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC2513 ~ 220/-0.25 ~ 404 ~ 21.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC3016 ~ 250/-0.25 ~ 404 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico45 a 50HRC3518 ~ 250/-0.25 ~ 404 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNinguno104 ~ 8-5 ~ 404 ~ 7.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNinguno124 ~ 100/-0.25 ~ 404 ~ 9.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNinguno158 ~ 130/-0.25 ~ 404 ~ 13.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNinguno168 ~ 14-5 ~ 404 ~ 13.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNinguno1810 ~ 16-5 ~ 404 ~ 15.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNinguno2010 ~ 18-5 ~ 404 ~ 17.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNinguno2513 ~ 22-5 ~ 404 ~ 21.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNinguno3016 ~ 25-5 ~ 404 ~ 24.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNinguno3518 ~ 25-5 ~ 404 ~ 24.9

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bujes para pasadores de ubicación: brida ranurada y compacta: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Con brida Diámetro interior (diámetro interno) Forma Oval Tolerancia de diámetro exterior Sietemesino
Características especiales Ninguno