(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes para pines de localización - Hombro ranurado.

Bujes para pines de localización - Hombro ranurado.

· Forma: A hombros
· Característica especial: con pasador
· Material: Acero O1 para herramientas
· Forma del orificio (diámetro interior): Ranurado
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Casquillos para pasadores de posicionamiento - ranurados, hombro: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
p6m6
JBPEJBEAcero O1 para herramientas56 to 60HRC
JBPEMJBEMNiquelado sin electrolítico56 to 60HRC

Especificaciones

Número de parte-P-W-L
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10
-
-
-
-
-
P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8



-
-



W4.5
W4.8
-
-
-
-
-
L11
L20
L18.0
L10
L15
Número de partePH7
Incremento de 0.01 mm
WH7
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
TH
TipoDTolerancia D
p6m6
(p6)
JBPE
JBPEM
(m6)
JBE
JBEM
10+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.00~8.003.00≤W <P8~40
L+T≤Px3
314
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
4.00~10.0016
168.00~14.0020
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
10.00~18.0026
2513.00~22.00530
3016.00~25.0035
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
18.0~25.0040

Modificaciones

Bujes para pasadores de ubicación: ranurados, hombro: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBE10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBE35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBEM35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPE35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM16-P[8-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM25-P[13-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM30-P[16-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
JBPEM35-P[18-25/0.01]-W[3-24.99/0.01]-L[8-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (mm)
(mm)
Acabado superficial Diámetro exterior D
(mm)
I.D. P
(mm)
Tolerancia D Longitud L
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010Ninguno104 ~ 8m68 ~ 403 ~ 7.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012Ninguno124 ~ 10m68 ~ 403 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016Ninguno168 ~ 14m68 ~ 403 ~ 13.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020Ninguno2010 ~ 18m68 ~ 403 ~ 17.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025Ninguno2513 ~ 22m68 ~ 403 ~ 21.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030Ninguno3016 ~ 25m68 ~ 403 ~ 24.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035Ninguno3518 ~ 25m68 ~ 403 ~ 24.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico104 ~ 8m68 ~ 403 ~ 7.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico124 ~ 10m68 ~ 403 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016Niquelado sin electrolítico168 ~ 14m68 ~ 403 ~ 13.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico2010 ~ 18m68 ~ 403 ~ 17.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025Niquelado sin electrolítico2513 ~ 22m68 ~ 403 ~ 21.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030Niquelado sin electrolítico3016 ~ 25m68 ~ 403 ~ 24.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035Niquelado sin electrolítico3518 ~ 25m68 ~ 403 ~ 24.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010Ninguno104 ~ 8p68 ~ 403 ~ 7.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012Ninguno124 ~ 10p68 ~ 403 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016Ninguno168 ~ 14p68 ~ 403 ~ 13.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020Ninguno2010 ~ 18p68 ~ 403 ~ 17.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025Ninguno2513 ~ 22p68 ~ 403 ~ 21.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030Ninguno3016 ~ 25p68 ~ 403 ~ 24.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035Ninguno3518 ~ 25p68 ~ 403 ~ 24.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico104 ~ 8p68 ~ 403 ~ 7.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico124 ~ 10p68 ~ 403 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016Niquelado sin electrolítico168 ~ 14p68 ~ 403 ~ 13.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020Niquelado sin electrolítico2010 ~ 18p68 ~ 403 ~ 17.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025Niquelado sin electrolítico2513 ~ 22p68 ~ 403 ~ 21.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030Niquelado sin electrolítico3016 ~ 25p68 ~ 403 ~ 24.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035Niquelado sin electrolítico3518 ~ 25p68 ~ 403 ~ 24.99

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bujes para pasadores de ubicación: ranurados, hombro: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Con hombro Diámetro interior (diámetro interno) Forma Oval Tolerancia de diámetro exterior De gran tamaño
Material Acero O1 para herramientas Características especiales Tipo de pasador