(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Recto
· Característica especial: tipo con muesca
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JBAFBPG10-P6-L10
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | |
p6 | m6 | |||
JBAFPG | JBAFG | Acero O1 para herramientas | - | 56~60HRC |
JBAFBPG | JBAFBG | Acero O1 para herramientas | (Óxido negro) | 56~60HRC |
JBAFMPG | JBAFMG | Acero O1 para herramientas | Niquelado sin electrolítico | 56~60HRC |
JBAFSPG | JBAFSG | Acero inoxidable 304 | - | - |
JBAFCPG | JBAFCG | 440C o 420 acero inoxidable | - | 50~55HRC |
Número de parte | - | P | - | W | - | L |
JBAFG8 JBHG20 JBHFYG18 JBFR10 JBPE10 | - - - - - | P4.1 P13.0 P12.00 P6.0 P6.8 | - - | W4.5 W4.8 | - - - - - | L11 L20 L18.0 L10 L15 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 0.1 mm | R | |||
Tipo | D | Tolerancia D | ||||
p6 | m6 | |||||
(p6) JBAFPG JBAFBPG JBAFMPG JBAFSPG JBAFCPG (m6) JBAFG JBAFBG JBAFMG JBAFSG JBAFCG | 8 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 4.00~4.50 | 10.0~13.0 | 1.0 |
10 | 4.00~6.50 | 10.0~20.0 | ||||
12 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 6.00~8.50 | 2.0 | ||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~40.0 | ||||
18 | 10.00~12.50 | |||||
20 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 12.00~13.50 | |||
22 | 12.00~13.50 | |||||
25 | 13.00~15.50 | |||||
26 | 15.00~16.50 | |||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~60.0 | 3.0 | |||
35 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 | 20.00~25.00 | |||
[ ! ]L≤Px3.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
JBAFBPG10-P6-L10 |
Cargando…
Forma básica | Recto | Diámetro interior (diámetro interno) Forma | Forma redonda | Tolerancia de diámetro exterior | De gran tamaño |
---|---|---|---|---|---|
Características especiales | Tipo de retención |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente