(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y accesorios - roscados, configurables

Clavijas de posicionamiento para plantillas y accesorios - roscados, configurables

· Forma: Sin hombro
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Estilo de caña: Roscado

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación para plantillas y accesorios - Configurables, roscados: Related Image

· Materiales
Tipo[M] Material[D] Dureza
Redondo(Diamante)
FLNNAFLNNDAleación de acero 4137Dureza tratada35~40HRC
FTLNNAFTLNNDAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza carburada55HRC~
FSLNNAFSLNNDAcero inoxidable 304-
FCLNNAFCLNND440C o 420 acero inoxidableDureza tratada50~55HRC
* Carburado: profundidad 0.7 a 0.8)/Anti-carburación en hilos
Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-FNNARedondoAleación de acero 413735 a 40HRC (superficie 750HV ~)Revestimiento de cromo duro
R-FNND(Diamante)
D-FNNARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Tratado con Dicoat®
D-FNND(Diamante)

 

Especificaciones

Número de pieza-P-B-L
FTLNNA12
FLNTA10
-
-
P14.2
P12.1
-
-
B15.1
B10.5
-
-
L10
L8
 
Número de piezaDP
Incrementos de 0.1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
L
Incrementos de 1 mm
1RM
(Gruesa)
WPrecio unitario
TipoFLNNAFLNNDFTLNNAFTLNNDFSLNNAFSLNNDFCLNNAFCLNNDR-FNNAR-FNNDD-FNNAD-FNND
Endurecido
(redondo)
FLNNA

(diamante)
FLNND
Cementado
(redondo)
FLNNA

(diamante)
FLNND
Acero inoxidable 304
(redondo)
FSLNNA

(diamante)
FSLNND
440C o 420 acero inoxidable
(redondo)
FCLNNA

(diamante)
FCLNND
Cromo duro
(redondo)
R-FNNA

(diamante)
R-FNND
Dicoat
(redondo)
D-FNNA

(diamante)
D-FNND
 3 4.0~6.02.0~16.0 5~10 52M 31.5          --
 4 5.0~8.02.0~20.0 5~10 62M 42          --
 5 6.0~10.02.0~24.0 5~10 63M 52          --
 6 8.0~12.02.0~24.0 5~10 63M 63            
 810.0~16.02.0~26.0 5~10104M 83.5            
1012.0~20.03.0~35.0 8~15124M104            
1214.0~25.03.0~35.010~18156M126            
1618.0~32.05.0~35.012~20188M168        ----
2022.0~35.05.0~35.015~20228M209        ----
[ ! ]B≤Px4 [ ! ]Para forma de diamante, se aplica la dimensión B 5.0 o más.

Alteraciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: configurables, roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-FNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
D-FNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-26/0.1]-L[5-10/1]
D-FNNA10-P[12-20/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]
D-FNNA12-P[14-25/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]
D-FNND6-P[8-12/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
D-FNND8-P[10-16/0.1]-B[5-26/0.1]-L[5-10/1]
D-FNND10-P[12-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[8-15/1]
D-FNND12-P[14-25/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-18/1]
FCLNNA3-P[4-6/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]
FCLNNA4-P[5-8/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]
FCLNNA5-P[6-10/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
FCLNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
FCLNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-26/0.1]-L[5-10/1]
FCLNNA10-P[12-20/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]
FCLNNA12-P[14-25/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]
FCLNNA16-P[18-32/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]
FCLNNA20-P[22-35/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]
FCLNND3-P[4-6/0.1]-B[5-16/0.1]-L[5-10/1]
FCLNND4-P[5-8/0.1]-B[5-20/0.1]-L[5-10/1]
FCLNND5-P[6-10/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
FCLNND6-P[8-12/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
FCLNND8-P[10-16/0.1]-B[5-26/0.1]-L[5-10/1]
FCLNND10-P[12-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[8-15/1]
FCLNND12-P[14-25/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-18/1]
FCLNND16-P[18-32/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]
FCLNND20-P[22-35/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]
FLNNA3-P[4-6/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]
FLNNA4-P[5-8/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]
FLNNA5-P[6-10/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
FLNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
FLNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-26/0.1]-L[5-10/1]
FLNNA10-P[12-20/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]
FLNNA12-P[14-25/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]
FLNNA16-P[18-32/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]
FLNNA20-P[22-35/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]
FLNND3-P[4-6/0.1]-B[5-16/0.1]-L[5-10/1]
FLNND4-P[5-8/0.1]-B[5-20/0.1]-L[5-10/1]
FLNND5-P[6-10/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
FLNND6-P[8-12/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
FLNND8-P[10-16/0.1]-B[5-26/0.1]-L[5-10/1]
FLNND10-P[12-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[8-15/1]
FLNND12-P[14-25/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-18/1]
FLNND16-P[18-32/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]
FLNND20-P[22-35/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]
FSLNNA3-P[4-6/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]
FSLNNA4-P[5-8/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]
FSLNNA5-P[6-10/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
FSLNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
FSLNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-26/0.1]-L[5-10/1]
FSLNNA10-P[12-20/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]
FSLNNA12-P[14-25/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]
FSLNNA16-P[18-32/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]
FSLNNA20-P[22-35/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]
FSLNND3-P[4-6/0.1]-B[5-16/0.1]-L[5-10/1]
FSLNND4-P[5-8/0.1]-B[5-20/0.1]-L[5-10/1]
FSLNND5-P[6-10/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
FSLNND6-P[8-12/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
FSLNND8-P[10-16/0.1]-B[5-26/0.1]-L[5-10/1]
FSLNND10-P[12-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[8-15/1]
FSLNND12-P[14-25/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-18/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Tolerancia del diámetro de la cabeza
(mm)
Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 108 ~ 122 ~ 24
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 1010 ~ 162 ~ 26
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)108 ~ 1512 ~ 203 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 1814 ~ 253 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 108 ~ 125 ~ 24
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 1010 ~ 165 ~ 26
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)108 ~ 1512 ~ 205 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 1814 ~ 255 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0135 ~ 104 ~ 62 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0145 ~ 105 ~ 82 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0155 ~ 106 ~ 102 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 108 ~ 122 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 1010 ~ 162 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 1512 ~ 203 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 1814 ~ 253 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2018 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012015 ~ 2022 ~ 355 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0135 ~ 104 ~ 65 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0145 ~ 105 ~ 85 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0155 ~ 106 ~ 105 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 108 ~ 125 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 1010 ~ 165 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 1512 ~ 205 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 1814 ~ 255 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2018 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012015 ~ 2022 ~ 355 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0135 ~ 104 ~ 62 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0145 ~ 105 ~ 82 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0155 ~ 106 ~ 102 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 108 ~ 122 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 1010 ~ 162 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 1512 ~ 203 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 1814 ~ 253 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2018 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012015 ~ 2022 ~ 355 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0135 ~ 104 ~ 65 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0145 ~ 105 ~ 85 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0155 ~ 106 ~ 105 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 108 ~ 125 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 1010 ~ 165 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 1512 ~ 205 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 1814 ~ 255 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2018 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012015 ~ 2022 ~ 355 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0135 ~ 104 ~ 62 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0145 ~ 105 ~ 82 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0155 ~ 106 ~ 102 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 108 ~ 122 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 1010 ~ 162 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 1512 ~ 203 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 1814 ~ 253 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2018 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012015 ~ 2022 ~ 355 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0135 ~ 104 ~ 65 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0145 ~ 105 ~ 85 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0155 ~ 106 ~ 105 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 108 ~ 125 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 1010 ~ 165 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 1512 ~ 205 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 1814 ~ 255 ~ 35

Cargando…

Más información

Características: Pines de grado de precisión con una selección más amplia de dimensiones D/P/B/L.
 

Información básica

Forma básica Pasador sin collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico