(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de ubicación para plantillas y dispositivos: con reborde, tornillo de fijación plano, configurable

Pasadores de ubicación para plantillas y accesorios: configurable, hombro, ranura de circunferencia: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[D] Dureza
Redondo(Diamante)
FLATAFLATDAleación de acero 4137Dureza tratada35~40HRC
FTLATAFTLATDAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza carburada55HRC~
FSLATAFSLATDAcero inoxidable 304-
FCLATAFCLATD440C o 420 acero inoxidableDureza tratada50~55HRC
* Carburado: profundidad 0.7 a 0.8)/Anti-carburación en hilos
Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-FATARedondoAleación de acero 413735 a 40HRC (superficie 750HV ~)Revestimiento de cromo duro
R-FATD(Diamante)
D-FATARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente55HRC o más (Superficie 3000HV)Tratado con Dicoat®
D-FATD(Diamante)

 

Especificaciones

Número de pieza-P-B-L-T
FLANA6
FSLATA12
-
-
P6.8
P9.6
-
-
B10.5
B21.5
-
-
L5
L10
-
-
T3.1
T5.3
 
Número de piezaDP
Incrementos de 0.1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
L
Incrementos de 1 mm
T
Incrementos de 0.1 mm
1HdRAplicable
Tornillo de fijación
W
Tipo
Endurecido
(redondo)
FLATA

(diamante)
FLATD
Cementado
(redondo)
FTLATA

(diamante)
FTLATD
Acero inoxidable 304
(redondo)
FSLATA

(diamante)
FSLATD
 440C o 420 acero inoxidable
(redondo)
FCLATA

(diamante)
FCLATD
Cromo duro
(redondo)
R-FATA

(diamante)
R-FATD
Dicoat
(redondo)
D-FATA

(diamante)
D-FATD
 6 3.0~8.02.0~28.0 5~102.0~10.0 8 9 41M51~2
 8 3.0~10.02.0~35.0 5~10 811 51.5M51~2
10 5.0~12.03.0~35.0 8~15 813 72M62~3
12 7.0~14.03.0~35.010~181015 93M64
1613.0~18.05.0~35.010~201019134M85
2016.0~22.05.0~35.010~201023174M85
[ ! ]B≤Px4 [ ! ](W) dimensión D6, D8: W = 2 cuando P> 5.0 D10: W = 3 cuando P> 7.0

Alteraciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: configurable, hombro, ranura de circunferencia: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-FATA6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
D-FATA8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
D-FATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
D-FATA12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
D-FATA16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FCLATA6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FCLATA8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FCLATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
FCLATA12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
FCLATA16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FCLATA20-P[16-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FLATA6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLATA8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
FLATA12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
FLATA16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FLATA20-P[16-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FLATD6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLATD8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
FLATD12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
FLATD16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FLATD20-P[16-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FSLATA6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLATA8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
FSLATA12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
FSLATA16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FSLATA20-P[16-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FSLATD6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLATD8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
FSLATD12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
FSLATD16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FSLATD20-P[16-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FTLATA6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FTLATA8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FTLATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
FTLATA12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
FTLATA16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FTLATA20-P[16-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FTLATD6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FTLATD8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FTLATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
FTLATD12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
FTLATD16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
FTLATD20-P[16-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
R-FATA6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
R-FATA8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
R-FATA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
R-FATA12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
R-FATA16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
R-FATD6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
R-FATD8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
R-FATD10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
R-FATD12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
R-FATD16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1]-T[2-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Tolerancia del diámetro de la cabeza
(mm)
Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1610 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012010 ~ 2016 ~ 205 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012010 ~ 2016 ~ 205 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012010 ~ 2016 ~ 205 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012010 ~ 2016 ~ 205 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012010 ~ 2016 ~ 205 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012010 ~ 2016 ~ 205 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012010 ~ 2016 ~ 205 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico