(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas universales: chaveta, tornillo de fijación

Juntas universales: chaveta, tornillo de fijación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas universales: chaveta, tornillo de fijación
  • Juntas universales: chaveta, tornillo de fijación
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Aleación de acero SCM415 (JIS) (Carburado)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre juntas universales: chavetero y tornillo de fijación, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Juntas universales: chavetero, tornillo de fijación: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[A] Accesorios
SimpleUNKAAcero de aleación SCM415 (JIS) (carburado)-Pasador de fijación fuerte (tolerancia m6) 2 piezas
Pasador de presión de anillo 2 piezas
DobleUNKW
Cubierta de gomaCSCHule de nitrilo NBR-Anillo Spring 2 piezas

Especificaciones

Número de parte
UNKA16
CSC12
■ Juntas universales
Número de parteDSimpleDobleCEbtM (grueso)
Tipo dLLDA
UNKA
(Simple)

UNKW
(Doble)
10194267.525.52112631.4M5
122352833126157.541.8M5
14265994.535.529.5178.552.3M6
163074117.543.537221152.3M6
2036871395243.52512.562.8M6
Número de parteUNKA, UNKW ComúnUNKAUNKW
Tipo dCondición VariableVelocidad de rotación permitida (r/min)Ángulo de funcionamiento permitido (°)Carga de falla por tracción estática (N)Par admisible (N·m)Par de falla estático (N · m)GD 2 (kg · cm 2 )Masa (g)Par admisible (N·m)Par de falla estático (N · m)GD 2 (kg · cm 2 )Masa
(g)
UNKA
(Simple)

UNKW
(Doble)
1080000200030(*)1300027.4830.135520.1610.2195
12121000180023000461400.35110331000.55180
14151000160026000662000.67155461401250
162000001400390001023101.5260762302.3410
202730001000520001755303.64651293905.7690
[ ! ]* Para doble tipo, ángulo de funcionamiento permitido (°) en un extremo
■ cubierta de goma
Número de parteKC
Tipo d
CSC
(Simple)
1032
1235
1440
1646
2058

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSC8
CSC10
CSC12
CSC14
CSC16
CSC18
CSC20
CSC25
CSC30
UNKA10
UNKA12
UNKA14
UNKA16
UNKA20
UNKW10
UNKW12
UNKW14
UNKW16
UNKW20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNombre de la serie Rango de torque
(N•m)
Diámetro del eje 1 d1 (o d)
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Aplicación Torque permitido
(N•m)
Temperatura de operación
(℃)
Junta Universal Compatible Pin d
(φ)
Doble individual
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-8------20~1008-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Otros-10------20~10010-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Otros-12------20~10012-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-14------20~10014-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-16------20~10016-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-18------20~10018-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-20------20~10020-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-25------20~10025-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-30------20~10030-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar20.01~50.00101942[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar27.4--Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar20.01~50.00122352[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar46--Simple
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar50.01~100.00142659[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar66--Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar-163074[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar102--Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar-203687[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar175--Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar20.01~50.00101967.5[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar20.1--Doble
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar20.01~50.00122383[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar33--Doble
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar20.01~50.00142694.5[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar46--Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar50.01~100.001630117.5[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar76--Doble
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar-2036139[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar129--Doble

Cargando…

  1. 1

Más información

Juntas universales: chavetero, tornillo de fijación: imagen relacionada