(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas universales - pin de fijación

Juntas universales - pin de fijación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas universales - pin de fijación
  • Juntas universales - pin de fijación
  • Juntas universales - pin de fijación
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Aleación de acero SCM415 (JIS) (Carburado)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las juntas universales - pasador de fijación, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Articulaciones universales - Pin de fijación: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
SimpleUNCAAcero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Recubrimiento de fosfato de manganesoPin de fijación fuerte (Tolerancia m6) 2 piezas
Anillo Snap Pin 2 piezas
DobleUNCW
Cubierta de gomaCSCCaucho nitrilo NBR -Anillo Spring 2 piezas

Especificaciones

Número de parte
UNCA16
CSC16
■ Juntas universales
Número de parteDSimpleDobleCEP
Tipo dLLDA
UNCA
(Simple)

UNCW
(Doble)
61231--15.594.53
81536181053.5
102042 67.525.5211264.5
122352 833126157.55
142659 94.535.529.5178.55.8
163074117.543.53722116.5
183381--40.523.511.757
2036871395243.52512.58
2544105--52.5301510
3051122613517.511.5
■ cubierta de goma
Número de parteKC
Tipo d
CSC
(Simple)
825
1032
1235
1440
1646
1852
2058
2568
3082
* No hay cubiertas de goma disponibles para d = 6.
Número de parteUNCA, UNCW ComúnUNCAUNCW
Tipo dCondición VariableVelocidad de rotación permitida (r/min)Ángulo de funcionamiento permitido (°)Carga de falla por tracción estática (N)Par admisible (N·m)Par de falla estático (N · m)GD 2 (kg · cm 2 )Masa (g)Par admisible (N·m)Par de falla estático (N · m)GD 2 (kg · cm 2 )Masa
(g)
UNCA
(Simple)

UNCW
(Doble)
628000180030(*)53005.3160.01515----
8420001500784011.6350.04430
107000013001300027.4830.135520.1610.2195
12106000110023000461400.35110331000.55180
14133000100026000662000.67155461401250
16175000900390001023101.5260762302.3410
18203000800440001324002.3345----
20239000700520001755303.64651293905.7690
253560006008100033010009.7790----
304650005501000004951500201160
[ ! ]* Para doble tipo, ángulo de funcionamiento permitido (°) en un extremo

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSC8
CSC10
CSC12
CSC14
CSC16
CSC18
CSC20
CSC25
CSC30
UNCA6
UNCA8
UNCA10
UNCA12
UNCA14
UNCA16
UNCA18
UNCA20
UNCA25
UNCA30
UNCW10
UNCW12
UNCW14
UNCW16
UNCW20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNombre de la serie Rango de torque
(N•m)
Diámetro del eje 1 d1 (o d)
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Aplicación Torque permitido
(N•m)
Temperatura de operación
(℃)
Junta Universal Compatible Pin d
(φ)
Doble individual
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-8------20~1008-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Otros-10------20~10010-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Otros-12------20~10012-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-14------20~10014-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-16------20~10016-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-18------20~10018-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-20------20~10020-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-25------20~10025-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-Otros-30------20~10030-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar5.01~10.0061231[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar5.3--Simple
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo estándar10.01~20.0081536[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar11.6--Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar20.01~50.00102042[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar27.4--Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar20.01~50.00122352[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar46--Simple
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo estándar50.01~100.00142659[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar66--Simple
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo estándar100 ~ menos de 500163074[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar102--Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar100 ~ menos de 500183381[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar132--Simple
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo estándar100 ~ menos de 500203687[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar175--Simple
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo estándar100 ~ menos de 5002544105[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar330--Simple
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándar100 ~ menos de 5003051122[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar495--Simple
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar20.01~50.00102067.5[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar20.1--Doble
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar20.01~50.00122383[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar33--Doble
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar20.01~50.00142694.5[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar46--Doble
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar50.01~100.001630117.5[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar76--Doble
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar100 ~ menos de 5002036139[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS) (cementado)Estándar129--Doble

Cargando…

  1. 1

Más información

Articulaciones universales - Pin de fijación: imagen relacionada