(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El tipo de rigidez es compatible con servomotor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Diámetro estándar | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | |
Cubo | Espaciador | Cubo | |||
Tornillo de ajuste | MMJN | Aluminio fundido a presión | Nylon (Negro) | Niquelado electrolítico | Tornillo de ajuste |
MMJP | Poliuretano (azul) | ||||
Reprimición | MMJCN | Nylon (Negro) | Tornillo de cabeza hexagonal | ||
MMJCP | Poliuretano (azul) |
Número de parte | - | Diámetro del agujero del eje d1 | - | Diámetro del agujero del eje d2 |
MMJN55 | - | 15 | - | 18 |
Número de parte | d 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 ) | D1 | d3 | L | ℓ | F | Tornillo de ajuste | Diámetro del grifo separador N | ||||||||||
Tipo | D | M | Par de apriete (N·m) | |||||||||||||||
MMJN MMJP | 55 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 56 | 27 | 60 | 21 | 10.5 | M6 | 8 | M4 | ||||
70 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 35 | 72 | 35 | 75 | 26 | 13 | M8 | 16 | M5 | ||||
95 | 24 | 28 | 30 | 35 | 40 | 97 | 46 | 100 | 35.5 | 17.5 | M10 | 33 | M6 |
Número de parte | d 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 ) | D1 | d3 | L | ℓ | F | A | Tornillo de abrazadera | Diámetro del grifo separador N | ||||||||||
Tipo | D | M | Par de apriete (N·m) | ||||||||||||||||
MMJCN MMJCP | 55 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 56 | 27 | 60 | 21 | 10.5 | 18.5 | M6 | 15 | M4 | ||||
70 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 35 | 72 | 35 | 75 | 26 | 13 | 24 | M8 | 32 | M5 | ||||
95 | 24 | 28 | 30 | 35 | 40 | 97 | 46 | 100 | 35.5 | 17.5 | 32 | M10 | 65 | M6 |
Número de parte | Par admisible (N·m) | Desalineado angular ( ° ) | Desalineación lateral (mm) | Constante de resorte torsional estático (N m/rad) | Velocidad rotacional máxima (r / min) | Momento de inercia (kg · m 2 ) | Desalineación axial admisible (mm) | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
MMJN | 55 | 80 | 1 | 0.1 | 8000 | 11000 | 1.0x10-4 | ±0.5 | 300 |
70 | 120 | 11000 | 8000 | 4.0x10-4 | ±0.7 | 600 | |||
95 | 180 | 0.15 | 20000 | 6000 | 1.0x10-3 | ±1.0 | 1200 |
Número de parte | Par admisible (N·m) | Desalineado angular ( ° ) | Desalineación lateral (mm) | Constante de resorte torsional estático (N m/rad) | Velocidad rotacional máxima (r / min) | Momento de inercia (kg · m 2 ) | Desalineación axial admisible (mm) | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
MMJP | 55 | 20 | 2 | 0.3 | 600 | 11000 | 1.0x10-4 | ±0.5 | 300 |
70 | 40 | 1200 | 8000 | 4.0x10-4 | ±0.7 | 600 | |||
95 | 80 | 0.4 | 4000 | 6000 | 1.0x10-3 | ±1.0 | 1200 |
Número de parte | Par admisible (N·m) | Desalineado angular ( ° ) | Desalineación lateral (mm) | Constante de resorte torsional estático (N m/rad) | Velocidad rotacional máxima (r / min) | Momento de inercia (kg · m 2 ) | Desalineación axial admisible (mm) | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
MMJCN | 55 | 80 | 1 | 0.1 | 8000 | 8000 | 1.0x10-4 | ±0.5 | 300 |
70 | 120 | 11000 | 6000 | 4.0x10-4 | ±0.7 | 600 | |||
95 | 180 | 0.15 | 20000 | 4000 | 1.0x10-3 | ±1.0 | 1200 |
Número de parte | Par admisible (N·m) | Desalineado angular ( ° ) | Desalineación lateral (mm) | Constante de resorte torsional estático (N m/rad) | Velocidad rotacional máxima (r / min) | Momento de inercia (kg · m 2 ) | Desalineación axial admisible (mm) | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
MMJCP | 55 | 20 | 2 | 0.3 | 600 | 8000 | 1.0x10-4 | ±0.5 | 300 |
70 | 40 | 1200 | 6000 | 4.0x10-4 | ±0.7 | 600 | |||
95 | 80 | 0.4 | 4000 | 4000 | 1.0x10-3 | ±1.0 | 1200 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MMJCN55-[15,16,18,20,24]-[15,16,18,20,24] |
MMJCN55-[15,16,18,20,24]-RDC[15-24/1] |
MMJCN55-LDC[15-24/1]-[15,16,18,20,24] |
MMJCN55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1] |
MMJCN70-[18,20,24,28,30,35]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJCN70-[18,20,24,28,30,35]-RDC[18-35/1] |
MMJCN70-LDC[18-35/1]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJCN70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1] |
MMJCN95-[24,28,30,35,40]-[24,28,30,35,40] |
MMJCN95-[24,28,30,35,40]-RDC[24-40/1] |
MMJCN95-LDC[24-40/1]-[24,28,30,35,40] |
MMJCN95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1] |
MMJCP55-[15,16,18,20,24]-[15,16,18,20,24] |
MMJCP55-[15,16,18,20,24]-RDC[15-24/1] |
MMJCP55-LDC[15-24/1]-[15,16,18,20,24] |
MMJCP55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1] |
MMJCP70-[18,20,24,28,30,35]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJCP70-[18,20,24,28,30,35]-RDC[18-35/1] |
MMJCP70-LDC[18-35/1]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJCP70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1] |
MMJCP95-[24,28,30,35,40]-[24,28,30,35,40] |
MMJCP95-[24,28,30,35,40]-RDC[24-40/1] |
MMJCP95-LDC[24-40/1]-[24,28,30,35,40] |
MMJCP95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1] |
MMJN55-[15,16,18,20,24]-[15,16,18,20,24] |
MMJN55-[15,16,18,20,24]-RDC[15-24/1] |
MMJN55-LDC[15-24/1]-[15,16,18,20,24] |
MMJN55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1] |
MMJN70-[18,20,24,28,30,35]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJN70-[18,20,24,28,30,35]-RDC[18-35/1] |
MMJN70-LDC[18-35/1]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJN70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1] |
MMJN95-[24,28,30,35,40]-[24,28,30,35,40] |
MMJN95-[24,28,30,35,40]-RDC[24-40/1] |
MMJN95-LDC[24-40/1]-[24,28,30,35,40] |
MMJN95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1] |
MMJP55-[15,16,18,20,24]-[15,16,18,20,24] |
MMJP55-[15,16,18,20,24]-RDC[15-24/1] |
MMJP55-LDC[15-24/1]-[15,16,18,20,24] |
MMJP55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1] |
MMJP70-[18,20,24,28,30,35]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJP70-[18,20,24,28,30,35]-RDC[18-35/1] |
MMJP70-LDC[18-35/1]-[18,20,24,28,30,35] |
MMJP70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1] |
MMJP95-[24,28,30,35,40]-[24,28,30,35,40] |
MMJP95-[24,28,30,35,40]-RDC[24-40/1] |
MMJP95-LDC[24-40/1]-[24,28,30,35,40] |
MMJP95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1] |
Cargando…
Nombre de la serie | Tipo de mandíbula | Desalineación permitida | Angular / Excentricidad / Axial | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Características | Tipo de alto par / Bajo momento de inercia | Material del cuerpo | Aluminio | Categoría | Acoplamiento del cuerpo principal |
Temperatura de operación(℃) | -20::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente