(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos - rígidos, largos de sujeción

Acoplamientos - rígidos, largos de sujeción

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Solicitud: Servomotor, estándar
· Cuerpo material: Aluminio Acero Inoxidable
· Característica: Alta rigidez torsional, bajo momento de inercia, sin juego
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los acoplamientos (rígidos, largos y de sujeción), consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos: rígidos, largos, de sujeción: Imagen relacionada
[ ! ]Para los criterios de selección y procedimientos de alineación >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CPNDAleación de aluminioAnodizado claroTornillo de cabeza hexagonal
CPNDSAcero inoxidable-

Especificaciones

Número de parte-Diámetro del agujero del eje d1-Diámetro del agujero del eje d2
CPSR25-8-10
Número de parted 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 )LF1F2AM
Tipo D
CPND
(aluminio)

CPNDS
(Acero inoxidable)
1656222.55.55M2
20682467
25810364.599M2.5
321012144041011M3
Número de partePar admisible (N·m)Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia (kg · m 2 )Par de apriete de tornillos (N · m)Masa (g)
Tipo D
CPND
(aluminio)
160.3390003.4x10-70.510
200.5310009.2x10-718
251250003.4x10-6138
322190001.0x10-51.570
CPNDS
(Acero inoxidable)
160.3390008.9x10-70.525
200.5310002.5x10-645
251250009.2x10-61100
322190002.7x10-51.5180

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPND16-[5,​6]-[5,​6]
CPND20-[6,​8]-[6,​8]
CPND25-[8,​10]-[8,​10]
CPND32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
CPNDS16-[5,​6]-[5,​6]
CPNDS20-[6,​8]-[6,​8]
CPNDS25-[8,​10]-[8,​10]
CPNDS32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N · m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(φ)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Torque permitido
(N · m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg · m2)
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 65 ~ 61622[Aluminio] Aluminio0.3390003.4×10-7
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.006 ~ 86 ~ 82024[Aluminio] Aluminio0.5310009.2×10-7
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.008 ~ 108 ~ 102536[Aluminio] Aluminio1250003.4×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.0010 ~ 1410 ~ 143240[Aluminio] Aluminio2190001.0×10-5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 65 ~ 61622[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.3390008.9×10-7
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.006 ~ 86 ~ 82024[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.5310002.5×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.008 ~ 108 ~ 102536[Acero inoxidable] Acero inoxidable1250009.2×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.0010 ~ 1410 ~ 143240[Acero inoxidable] Acero inoxidable2190002.7×10-5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Desalineación permitida Ninguno Aplicación Estándar / Para servomotores Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 10001~78000
Características Alta rigidez torsional / Cero reacción / Bajo momento de inercia