(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos: rígidos, sujeción dividida

Acoplamientos: rígidos, sujeción dividida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Solicitud: Servomotor, estándar
· Cuerpo material: Aluminio Acero Inoxidable
· Característica: Alta rigidez torsional, bajo momento de inercia, sin juego
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los acoplamientos: sujeción rígida dividida, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos - Fijación rígida, dividida: Imagen relacionada
[ ! ]Para los criterios de selección y procedimientos de alineación >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CPSRAleación de aluminioAnodizado claroTornillo de cabeza hexagonal
CPSRSAcero inoxidable-

Especificaciones

Número de parte-Diámetro del agujero del eje d1-Diámetro del agujero del eje d2
CPSR25-8-10
Número de parted 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 )LFAM
Tipo D
CPSR
(aluminio)

CPSRS
(Acero inoxidable)
1656163.755M2.5
2068204.756.5
258102569M3
32101214327.7511M4
Número de partePar admisible (N·m)Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia (kg · m 2 )Par de apriete de tornillos (N · m)Masa (g)
Tipo D
CPSR
(aluminio)
160.3390003.2x10-718.8
200.5310008.7x10-715
251250002.7x10-61.529
322190009.3x10-62.561
CPSRS
(Acero inoxidable)
160.3390008.2x10-7122
200.5310002.4x10-641
251250007.3x10-61.580
322190002.5x10-52.5160

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPSR16-[5,​6]-[5,​6]
CPSR20-[6,​8]-[6,​8]
CPSR25-[8,​10]-[8,​10]
CPSR32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
CPSRS16-[5,​6]-[5,​6]
CPSRS20-[6,​8]-[6,​8]
CPSRS25-[8,​10]-[8,​10]
CPSRS32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N · m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(φ)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Torque permitido
(N · m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg · m2)
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 65 ~ 61616[Aluminio] Aluminio0.3390003.2×10-7
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.006 ~ 86 ~ 82020[Aluminio] Aluminio0.5310008.7×10-7
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.008 ~ 108 ~ 102525[Aluminio] Aluminio1250002.7×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.0010 ~ 1410 ~ 143232[Aluminio] Aluminio2190009.3×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 65 ~ 61616[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.3390008.2×10-7
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.006 ~ 86 ~ 82020[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.5310002.4×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.008 ~ 108 ~ 102525[Acero inoxidable] Acero inoxidable1250007.3×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.0010 ~ 1410 ~ 143232[Acero inoxidable] Acero inoxidable2190002.5×10-5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Desalineación permitida Ninguno Aplicación Estándar / Para servomotores Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 10001~78000
Características Alta rigidez torsional / Cero reacción / Bajo momento de inercia