(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos - rígidos, de sujeción

Acoplamientos - rígidos, de sujeción

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Servomotor, estándar
· Cuerpo material: Aluminio Acero Inoxidable
· Característica: Alta rigidez torsional, bajo momento de inercia, sin juego
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los acoplamientos rígidos y de sujeción, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos - Rígidos, de sujeción: Imagen relacionada
[ ! ]Para los criterios de selección y procedimientos de alineación >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CPRCAleación de aluminioAnodizado claroTornillo de cabeza hexagonal
CPRSCAcero inoxidable-

Especificaciones

Número de parte-Diámetro del agujero del eje d1-Diámetro del agujero del eje d2
CPRC25-8-10
Número de parted 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 )LM (grueso)AtF
TipoD
CPRC
(aluminio)

CPRSC
(Acero inoxidable)
165616M2.5513.75
2068206.54.75
2581025M396
3210121432M4117.75
CPRC
(aluminio)
401415161844M5131.510.5
5018202455M616213
Número de partePar admisible (N·m)Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia (kg · m 2 )Par de apriete de tornillos (N · m)Masa (g)
TipoD
CPRC
(aluminio)
160.395003.0x10-719
200.576008.7x10-715
25161002.7x10-61.529
32248007.1x10-62.561
40440001.5x10-57120
50640007.0x10-512240
CPRSC
(Acero inoxidable)
160.395008.0x10-7122
200.576002.4x10-641
25161007.3x10-61.580
32248002.5x10-52.5160

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPRC16-[5,​6]-[5,​6]
CPRC20-[6,​8]-[6,​8]
CPRC25-[8,​10]-[8,​10]
CPRC32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
CPRC40-14-14
CPRC40-14-15
CPRC40-14-16
CPRC40-14-18
CPRC40-15-15
CPRC40-15-16
CPRC40-15-18
CPRC40-16-16
CPRC40-16-18
CPRC40-18-18
CPRC50-18-18
CPRC50-18-20
CPRC50-18-24
CPRC50-20-20
CPRC50-20-24
CPRC50-24-24
CPRSC16-[5,​6]-[5,​6]
CPRSC20-[6,​8]-[6,​8]
CPRSC25-[8,​10]-[8,​10]
CPRSC32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N · m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(φ)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Material del cuerpo Torque permitido
(N · m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg · m2)
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 65 ~ 616164001~10000[Aluminio] Aluminio0.395003.0×10-7
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.006 ~ 86 ~ 820204001~10000[Aluminio] Aluminio0.576008.7×10-7
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.008 ~ 108 ~ 1025254001~10000[Aluminio] Aluminio161002.7×10-6
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.0010 ~ 1410 ~ 1432324001~10000[Aluminio] Aluminio248007.1×10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.00141440442001~4000[Aluminio] Aluminio440001.5×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.00141540442001~4000[Aluminio] Aluminio440001.5×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.00141640442001~4000[Aluminio] Aluminio440001.5×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.00141840442001~4000[Aluminio] Aluminio440001.5×10-5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.01~5.00151540442001~4000[Aluminio] Aluminio440001.5×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.00151640442001~4000[Aluminio] Aluminio440001.5×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.00151840442001~4000[Aluminio] Aluminio440001.5×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.00161640442001~4000[Aluminio] Aluminio440001.5×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.00161840442001~4000[Aluminio] Aluminio440001.5×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.00181840442001~4000[Aluminio] Aluminio440001.5×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.00181850552001~4000[Aluminio] Aluminio640007.0×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.00182050552001~4000[Aluminio] Aluminio640007.0×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.00182450552001~4000[Aluminio] Aluminio640007.0×10-5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.01~10.00202050552001~4000[Aluminio] Aluminio640007.0×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.00202450552001~4000[Aluminio] Aluminio640007.0×10-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.00242450552001~4000[Aluminio] Aluminio640007.0×10-5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 65 ~ 616164001~10000[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.395008.0×10-7
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.006 ~ 86 ~ 820204001~10000[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.576002.4×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.008 ~ 108 ~ 1025254001~10000[Acero inoxidable] Acero inoxidable161007.3×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.0010 ~ 1410 ~ 1432324001~10000[Acero inoxidable] Acero inoxidable248002.5×10-5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Desalineación permitida Ninguno Aplicación Estándar / Para servomotores Características Alta rigidez torsional / Cero reacción / Bajo momento de inercia