(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, tipo de fijación seleccionable.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, tipo de fijación seleccionable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Coples flexibles tipo fuelle con tipo de sujeción seleccionable entre opresor y por clampeo. Inclusive si hay desalineación puede rotar a una velocidad constante.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos - Fuelle, tornillo de fijación / sujeción: imagen relacionada
[ ! ]Para los criterios de selección y procedimientos de alineación >> Haga clic aquí
· Materiales
PartesCuboBramido[ A ] Accesorios
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] MaterialCPB · CPBSCPBC · CPBSC
CPB, CPBCAleación de aluminioAnodizado claroBronce fosforadoTornillo de ajusteTornillo de cabeza hexagonal
CPBS, CPBSCAcero inoxidable-Acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-Diámetro del agujero del eje d1-Diámetro del agujero del eje d2
CPB20-6-8
Número de parted 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 )LFTornillo de ajuste
TipoDMPar de apriete (N·m)
Tornillo de ajuste
CPB
CPBS
12345623.57.52.5M2.50.5
16456826.593M30.7
*205681033(32)103.5
2568101236.5124.5M41.7
32681012144213.55.5
[ ! ]La longitud total de CPBS20 es 32.
Número de parted 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 )LFGTornillo de abrazadera
TipoDMPar de apriete (N·m)
Reprimición
CPBC
CPBSC
124523.57.52.34M20.5
165626.5935M2.51
*206833(32)103.56.5
2581036.5124.59M31.5
3281012144213.5511M42.5
[ ! ]* La longitud total de CPBSC20 es 32.
Número de partePar admisible (N·m)Desalineación angular permitida
( ° )
Desalineación lateral (mm)Constante torsional estático de resorte (N·m/rad)Max. Velocidad de rotación (r/min)Momento de inercia (kg · m 2 )Desalineación axial admisible (mm)Masa (g)
TipoD
CPB
(aluminio)
120.31.50.10 82520009.0x10-8+0.4
-1.2
4
160.5110390003.5x10-79
200.820.15180310009.9x10-7+0.6
-1.8
16
251.3240250003.1x10-632
3220.20 330190009.2x10-6+0.8
-2.5
57
CPBS
(Acero inoxidable)
120.51.50.10 100520002.1x10-7+0.4
-1.2
9
161150390008.0x10-720
201.520.15220310002.3x10-6+0.6
-1.8
37
252330250007.0x10-673
3230.20 490190002.1x10-5+0.8
-2.5
130
CPBC
(aluminio)
120.31.50.10 82520009.7x10-8+0.4
-1.2
4
160.5110390003.7x10-710
200.820.15180310001.0x10-6+0.6
-1.8
16
251.3240250003.1x10-632
3220.20 330190009.6x10-6+0.8
-2.5
58
CPBSC
(Acero inoxidable)
120.51.50.10 100520002.1x10-7+0.4
-1.2
9
161150390008.1x10-722
201.520.15220310002.3x10-6+0.6
-1.8
38
252330250006.9x10-674
3230.20 490190002.1x10-5+0.8
-2.5
130

Modificaciones

Acoplamientos: fuelle, tornillo de fijación/sujeción: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPB12-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPB12-[3,​4,​5,​6]-RDC[3-6/0.1]
CPB12-LDC[3-6/0.1]-[3,​4,​5,​6]
CPB12-LDC[3-6/0.1]-RDC[3-6/0.1]
CPB16-[4,​5,​6,​8]-[4,​5,​6,​8]
CPB16-[4,​5,​6,​8]-RDC[4-8/0.1]
CPB16-LDC[4-8/0.1]-[4,​5,​6,​8]
CPB16-LDC[4-8/0.1]-RDC[4-8/0.1]
CPB20-[5,​6,​8,​10]-[5,​6,​8,​10]
CPB20-[5,​6,​8,​10]-RDC[5-10/0.1]
CPB20-LDC[5-10/0.1]-[5,​6,​8,​10]
CPB20-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1]
CPB25-[6,​8,​10,​12]-[6,​8,​10,​12]
CPB25-[6,​8,​10,​12]-RDC[6-12/0.1]
CPB25-LDC[6-12/0.1]-[6,​8,​10,​12]
CPB25-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1]
CPB32-[6,​8,​10,​12,​14]-[6,​8,​10,​12,​14]
CPB32-[6,​8,​10,​12,​14]-RDC[6-14/0.1]
CPB32-LDC[6-14/0.1]-[6,​8,​10,​12,​14]
CPB32-LDC[6-14/0.1]-RDC[6-14/0.1]
CPBC12-[4,​5]-[4,​5]
CPBC12-[4,​5]-RDC[4-5/0.1]
CPBC12-LDC[4-5/0.1]-[4,​5]
CPBC12-LDC[4-5/0.1]-RDC[4-5/0.1]
CPBC16-[5,​6]-[5,​6]
CPBC16-[5,​6]-RDC[5-6.3/0.1]
CPBC16-LDC[5-6.3/0.1]-[5,​6]
CPBC16-LDC[5-6.3/0.1]-RDC[5-6.3/0.1]
CPBC20-[6,​8]-[6,​8]
CPBC20-[6,​8]-RDC[6-8/0.1]
CPBC20-LDC[6-8/0.1]-[6,​8]
CPBC20-LDC[6-8/0.1]-RDC[6-8/0.1]
CPBC25-[8,​10]-[8,​10]
CPBC25-[8,​10]-RDC[6.4-10/0.1]
CPBC25-LDC6.35-[8,​10]
CPBC25-LDC6.35-RDC[6.4-10/0.1]
CPBC25-LDC[6.4-10/0.1]-[8,​10]
CPBC25-LDC[6.4-10/0.1]-RDC[6.4-10/0.1]
CPBC32-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
CPBC32-[8,​10,​12,​14]-RDC[8-14/0.1]
CPBC32-LDC[8-14/0.1]-[8,​10,​12,​14]
CPBC32-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
CPBS12-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPBS12-[3,​4,​5,​6]-RDC[3-6.3/0.1]
CPBS12-LDC[3-6/0.1]-[3,​4,​5,​6]
CPBS12-LDC[3-6/0.1]-RDC[3-6.3/0.1]
CPBS16-[4,​5,​6,​8]-[4,​5,​6,​8]
CPBS16-[4,​5,​6,​8]-RDC[4-8/0.1]
CPBS16-LDC[4-8/0.1]-[4,​5,​6,​8]
CPBS16-LDC[4-8/0.1]-RDC[4-8/0.1]
CPBS20-[5,​6,​8,​10]-[5,​6,​8,​10]
CPBS20-[5,​6,​8,​10]-RDC[5-10/0.1]
CPBS20-LDC[5-10/0.1]-[5,​6,​8,​10]
CPBS20-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1]
CPBS25-[6,​8,​10,​12]-[6,​8,​10,​12]
CPBS25-[6,​8,​10,​12]-RDC[6-12/0.1]
CPBS25-LDC[6-12/0.1]-[6,​8,​10,​12]
CPBS25-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1]
CPBS32-[6,​8,​10,​12,​14]-[6,​8,​10,​12,​14]
CPBS32-[6,​8,​10,​12,​14]-RDC[6-14/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de fuelle Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Método de fijación del eje ID del eje d1 cambiar el diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 1 mm ID del eje d2 cambiar el diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 1 mm
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 63 ~ 61223.5[Aluminio] Aluminio0.3520001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.29.0×10-8Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 6-1223.5[Aluminio] Aluminio0.3520001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.29.0×10-8Tornillos de fijación-3 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-3 ~ 61223.5[Aluminio] Aluminio0.3520001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.29.0×10-8Tornillos de fijación3 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--1223.5[Aluminio] Aluminio0.3520001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.29.0×10-8Tornillos de fijación3 ~ 63 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 84 ~ 81626.5[Aluminio] Aluminio0.5390001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.23.5×10-7Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 8-1626.5[Aluminio] Aluminio0.5390001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.23.5×10-7Tornillos de fijación-4 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-4 ~ 81626.5[Aluminio] Aluminio0.5390001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.23.5×10-7Tornillos de fijación4 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--1626.5[Aluminio] Aluminio0.5390001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.23.5×10-7Tornillos de fijación4 ~ 84 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 105 ~ 102033[Aluminio] Aluminio0.83100020.15Bronce fosforado+0.6/-1.89.9×10-7Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 10-2033[Aluminio] Aluminio0.83100020.15Bronce fosforado+0.6/-1.89.9×10-7Tornillos de fijación-5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-5 ~ 102033[Aluminio] Aluminio0.83100020.15Bronce fosforado+0.6/-1.89.9×10-7Tornillos de fijación5 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--2033[Aluminio] Aluminio0.83100020.15Bronce fosforado+0.6/-1.89.9×10-7Tornillos de fijación5 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 126 ~ 122536.5[Aluminio] Aluminio1.32500020.15Bronce fosforado+0.6/-1.83.1×10-6Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 12-2536.5[Aluminio] Aluminio1.32500020.15Bronce fosforado+0.6/-1.83.1×10-6Tornillos de fijación-6 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 122536.5[Aluminio] Aluminio1.32500020.15Bronce fosforado+0.6/-1.83.1×10-6Tornillos de fijación6 ~ 12-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--2536.5[Aluminio] Aluminio1.32500020.15Bronce fosforado+0.6/-1.83.1×10-6Tornillos de fijación6 ~ 126 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 146 ~ 143242[Aluminio] Aluminio21900020.2Bronce fosforado+0.8/-2.59.2×10-6Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 14-3242[Aluminio] Aluminio21900020.2Bronce fosforado+0.8/-2.59.2×10-6Tornillos de fijación-6 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 143242[Aluminio] Aluminio21900020.2Bronce fosforado+0.8/-2.59.2×10-6Tornillos de fijación6 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--3242[Aluminio] Aluminio21900020.2Bronce fosforado+0.8/-2.59.2×10-6Tornillos de fijación6 ~ 146 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 54 ~ 51223.5[Aluminio] Aluminio0.3520001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.29.7×10-8Reprimición--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 5-1223.5[Aluminio] Aluminio0.3520001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.29.7×10-8Reprimición-4 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-4 ~ 51223.5[Aluminio] Aluminio0.3520001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.29.7×10-8Reprimición4 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--1223.5[Aluminio] Aluminio0.3520001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.29.7×10-8Reprimición4 ~ 54 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 65 ~ 61626.5[Aluminio] Aluminio0.5390001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.23.7×10-7Reprimición--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 6-1626.5[Aluminio] Aluminio0.5390001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.23.7×10-7Reprimición-5 ~ 6.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-5 ~ 61626.5[Aluminio] Aluminio0.5390001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.23.7×10-7Reprimición5 ~ 6.3-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--1626.5[Aluminio] Aluminio0.5390001.50.1Bronce fosforado+0.4/-1.23.7×10-7Reprimición5 ~ 6.35 ~ 6.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.006 ~ 86 ~ 82033[Aluminio] Aluminio0.83100020.15Bronce fosforado+0.6/-1.81.0×10-6Reprimición--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.006 ~ 8-2033[Aluminio] Aluminio0.83100020.15Bronce fosforado+0.6/-1.81.0×10-6Reprimición-6 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-6 ~ 82033[Aluminio] Aluminio0.83100020.15Bronce fosforado+0.6/-1.81.0×10-6Reprimición6 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--2033[Aluminio] Aluminio0.83100020.15Bronce fosforado+0.6/-1.81.0×10-6Reprimición6 ~ 86 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.008 ~ 108 ~ 102536.5[Aluminio] Aluminio1.32500020.15Bronce fosforado+0.6/-1.83.1×10-6Reprimición--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.008 ~ 10-2536.5[Aluminio] Aluminio1.32500020.15Bronce fosforado+0.6/-1.83.1×10-6Reprimición-6.4 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-8 ~ 102536.5[Aluminio] Aluminio1.32500020.15Bronce fosforado+0.6/-1.83.1×10-6Reprimición6.35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--2536.5[Aluminio] Aluminio1.32500020.15Bronce fosforado+0.6/-1.83.1×10-6Reprimición6.356.4 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-8 ~ 102536.5[Aluminio] Aluminio1.32500020.15Bronce fosforado+0.6/-1.83.1×10-6Reprimición6.4 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--2536.5[Aluminio] Aluminio1.32500020.15Bronce fosforado+0.6/-1.83.1×10-6Reprimición6.4 ~ 106.4 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.008 ~ 148 ~ 143242[Aluminio] Aluminio21900020.2Bronce fosforado+0.8/-2.59.6×10-6Reprimición--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.008 ~ 14-3242[Aluminio] Aluminio21900020.2Bronce fosforado+0.8/-2.59.6×10-6Reprimición-8 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-8 ~ 143242[Aluminio] Aluminio21900020.2Bronce fosforado+0.8/-2.59.6×10-6Reprimición8 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--3242[Aluminio] Aluminio21900020.2Bronce fosforado+0.8/-2.59.6×10-6Reprimición8 ~ 148 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 63 ~ 61223.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.5520001.50.1Acero inoxidable+0.4/-1.22.1×10-7Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 6-1223.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.5520001.50.1Acero inoxidable+0.4/-1.22.1×10-7Tornillos de fijación-3 ~ 6.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-3 ~ 61223.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.5520001.50.1Acero inoxidable+0.4/-1.22.1×10-7Tornillos de fijación3 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--1223.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.5520001.50.1Acero inoxidable+0.4/-1.22.1×10-7Tornillos de fijación3 ~ 63 ~ 6.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 84 ~ 81626.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable1390001.50.1Acero inoxidable+0.4/-1.28.0×10-7Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.004 ~ 8-1626.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable1390001.50.1Acero inoxidable+0.4/-1.28.0×10-7Tornillos de fijación-4 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-4 ~ 81626.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable1390001.50.1Acero inoxidable+0.4/-1.28.0×10-7Tornillos de fijación4 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--1626.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable1390001.50.1Acero inoxidable+0.4/-1.28.0×10-7Tornillos de fijación4 ~ 84 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.005 ~ 105 ~ 102032[Acero inoxidable] Acero inoxidable1.53100020.15Acero inoxidable+0.6/-1.82.3×10-6Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.005 ~ 10-2032[Acero inoxidable] Acero inoxidable1.53100020.15Acero inoxidable+0.6/-1.82.3×10-6Tornillos de fijación-5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-5 ~ 102032[Acero inoxidable] Acero inoxidable1.53100020.15Acero inoxidable+0.6/-1.82.3×10-6Tornillos de fijación5 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--2032[Acero inoxidable] Acero inoxidable1.53100020.15Acero inoxidable+0.6/-1.82.3×10-6Tornillos de fijación5 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 126 ~ 122536.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable22500020.15Acero inoxidable+0.6/-1.87.0×10-6Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 12-2536.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable22500020.15Acero inoxidable+0.6/-1.87.0×10-6Tornillos de fijación-6 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 122536.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable22500020.15Acero inoxidable+0.6/-1.87.0×10-6Tornillos de fijación6 ~ 12-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--2536.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable22500020.15Acero inoxidable+0.6/-1.87.0×10-6Tornillos de fijación6 ~ 126 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 146 ~ 143242[Acero inoxidable] Acero inoxidable31900020.2Acero inoxidable+0.8/-2.52.1×10-5Tornillos de fijación--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 14-3242[Acero inoxidable] Acero inoxidable31900020.2Acero inoxidable+0.8/-2.52.1×10-5Tornillos de fijación-6 ~ 14

Cargando…

Más información

Acoplamientos - Fuelle, tornillo de fijación / sujeción: imagen relacionada
 

Información básica

Nombre de la serie Fuelle Desalineación permitida Angular / Excentricidad / Axial Aplicación Codificador
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 10001~78000 Características Cero reacción / Bajo momento de inercia Categoría Acoplamiento del cuerpo principal
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2