(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, con longitud estándar o compactos.

Coples Flexibles - Tipo ranurados, con longitud estándar o compactos.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Coples flexibles tipo ranurados, con longitud estándar o compactos. se puede seleccionar el material de entre aluminio y acero inoxidable. Cuenta con resorte completamente integrado al cuerpo del cople gracias a las ranuras. Cuenta con alteraciones para modificar la dimensión de los diámetros internos.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Acoplamientos: hendidura, sujeción: Related Image
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CPLCN, CPSCNAleación de aluminioAnodizado claroTornillo de cabeza hueca hexagonal
CPLSC, CPSSC⑤Acero inoxidable duro 304

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
CPL1656
Número de piezad1d2LM (grueso)AFTorque de deslizamiento
(N⋅m)
TipoDCPLCN
CPLSC
CPSCN
CPSSC
CPLCN
CPLSC
CPSCN
CPSSC
CPLCN
CPLSC
CPSCN
CPSSC
CPLSCCPSSC
CPLCN
(Aluminio)

CPLSC
(Acero inoxidable)

CPSCN
(Aluminio)

CPSSC
(Acero inoxidable)
12* 4* 4* 5           18.51455.2M242.52.6
* 5 * 5           
16* 5 * 5* 6          23186.56.8M2.553.253.4
* 6  * 6          
20* 5  * 66.35 * 8       26207.57.656.53.753.80.9
* 6  * 66.357* 8       
6.35     8       
* 8     * 8       
25* 5  * 6          31258.5 9.6M394.254.80.71.2
* 6  * 66.35 * 8 * 10     0.71.4
6.35     8 10     0.9
* 8     * 89.525* 10     1.71.9
9.525       10     
* 10       * 10     
32* 8     * 89.525* 10 12   41321212.6M41166.31.21.9
9.525       10 12   2.12.4
* 10       * 1011* 1214  2.73.4
* 12         * 12* 14  2.9
408     8 10     5617M5148.5
10       10     
12         1214  
14          14 16
15           15 
16            16
[!] CPSCN y CPSSC están disponibles solo en * tamaños marcados. [!] Cuando el torque de deslizamiento es menor que el torque permitido, utilice dentro del torque de deslizamiento.
Número de piezaTorque permitido
(N⋅m)
Velocidad rotacional máxima (r / min)Momento de inercia
(kg · m2)
Constante de resorte torsional estático (N m/rad)Desalineación lateral (mm)Desalineado angular
(°)
Desalineación axial admisible (mm)Torque de tornillos
(N⋅m)
Masa (g)
TipoD
CPLCN
(Aluminio)
120.4520007.8 × 10-8450.102±0.30.53.6
160.5390003.4 × 10-780±0.419.2
201310009.1 × 10-717016
252250002.6 × 10-63800.15±0.51.528
324190009.7 × 10-65002.564
408150003.3 × 10-57000.204140
Número de piezaTorque permitido
(N⋅m)
Velocidad rotacional máxima (r / min)Momento de inercia
(kg · m2)
Constante de resorte torsional estático (N m/rad)Desalineado angular (°)Desalineación axial admisible (mm)Torque de tornillos
(N⋅m)
Masa (g)
TipoD
CPSCN
(Aluminio)
120.4520006.4 × 10-8801±0.10.53
160.5390002.9 × 10-7180±0.218
201310007.5 × 10-720013
252250002.3 × 10-67801.525
324190008.1 × 10-611002.553
[NG] CPSCN no permite excentricidad.
Número de piezaTorque permitido
(N⋅m)
Velocidad rotacional máxima (r / min)Momento de inercia
(kg · m2)
Constante de resorte torsional estático (N m/rad)Desalineación lateral (mm)Desalineado angular
(°)
Desalineación axial admisible (mm)Torque de tornillos
(N⋅m)
Masa (g)
TipoD
CPLSC
(Acero inoxidable)
120.3520002.2 × 10-7640.102±0.20.510
160.5390009.0 × 10-785±0.3125
201310002.5 × 10-625043
252250007.1 × 10-63300.15±0.41.578
323.5190002.7 × 10-5850±0.52.5170
408150009.0 × 10-510000.204370
Número de piezaTorque permitido
(N⋅m)
Velocidad rotacional máxima (r / min)Momento de inercia
(kg · m2)
Constante de resorte torsional estático (N m/rad)Desalineado angular (°)Desalineación axial admisible (mm)Torque de tornillos
(N⋅m)
Masa (g)
TipoD
CPSSC
(Acero inoxidable)
120.3520001.8 × 10-71401±0.10.58.5
160.5390007.8 × 10-7240121
201310002.1 × 10-633038
252250006.3 × 10-6720±0.21.569
323.5190002.2 × 10-513002.5150
[NG] CPSSC no permite excentricidad.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 910 to 1213, 1415 to 19
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Acoplamientos: hendidura, sujeción: Related Image

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos hendidos

Estructura integrada sin juego.

  • Hendiduras diseñadas para permitir desalineaciones.
  • Adecuado para aplicaciones que requieren altas precisiones de posicionamiento debido a la naturaleza de juego cero.
  • Considere los tipos de discos si se necesita una mayor capacidad de transmisión de par.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPLCN12-[4,​5]-[4,​5]
CPLCN12-[4,​5]-RDC[4-5/0.1]
CPLCN12-LDC[4-5/0.1]-[4,​5]
CPLCN12-LDC[4-5/0.1]-RDC[4-5/0.1]
CPLCN16-[5,​6]-[5,​6]
CPLCN16-[5,​6]-RDC[5-6/0.1]
CPLCN16-LDC[5-6/0.1]-[5,​6]
CPLCN16-LDC[5-6/0.1]-RDC[5-6/0.1]
CPLCN20-[5,​6,​6.35,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
CPLCN20-[5,​6,​6.35,​8]-RDC6.35
CPLCN20-[5,​6,​6.35,​8]-RDC[5-8/0.1]
CPLCN20-LDC[5-8/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
CPLCN20-LDC[5-8/0.1]-RDC6.35
CPLCN20-LDC[5-8/0.1]-RDC[5-8/0.1]
CPLCN25-[5,​6,​6.35,​8,​9.525,​10]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10]
CPLCN25-[5,​6,​6.35,​8,​9.525,​10]-RDC[5-10/0.1]
CPLCN25-LDC[5-10/0.1]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10]
CPLCN25-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1]
CPLCN32-[8,​9.525,​10,​12]-[8,​9.525,​10,​11,​12,​14]
CPLCN32-[8,​9.525,​10,​12]-RDC[8-14/0.1]
CPLCN32-LDC[8-14/0.1]-[8,​9.525,​10,​11,​12,​14]
CPLCN32-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
CPLCN40-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[8,​10,​12,​14,​15,​16]
CPLSC12-[4,​5]-[4,​5]
CPLSC12-[4,​5]-RDC[4-5/0.1]
CPLSC12-LDC[4-5/0.1]-[4,​5]
CPLSC12-LDC[4-5/0.1]-RDC[4-5/0.1]
CPLSC16-[5,​6]-[5,​6]
CPLSC16-[5,​6]-RDC[5-6/0.1]
CPLSC16-LDC[5-6/0.1]-[5,​6]
CPLSC16-LDC[5-6/0.1]-RDC[5-6/0.1]
CPLSC20-[5,​6,​6.35,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
CPLSC20-[5,​6,​6.35,​8]-RDC[5-8/0.1]
CPLSC20-LDC[5-8/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
CPLSC20-LDC[5-8/0.1]-RDC[5-8/0.1]
CPLSC25-[5,​6,​6.35,​8,​9.525,​10]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10]
CPLSC25-[5,​6,​6.35,​8,​9.525,​10]-RDC[5-10/0.1]
CPLSC25-LDC[5-10/0.1]-[6,​6.35,​8,​9.525,​10]
CPLSC25-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1]
CPLSC32-[8,​9.525,​10,​12]-[8,​9.525,​10,​11,​12,​14]
CPLSC32-[8,​9.525,​10,​12]-RDC[8-14/0.1]
CPLSC32-LDC[8-14/0.1]-[8,​9.525,​10,​11,​12,​14]
CPLSC32-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
CPLSC40-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[8,​10,​12,​14,​15,​16]
CPSCN12-[4,​5]-[4,​5]
CPSCN12-[4,​5]-RDC[4-5/0.1]
CPSCN12-LDC[4-5/0.1]-[4,​5]
CPSCN12-LDC[4-5/0.1]-RDC[4-5/0.1]
CPSCN16-[5,​6]-[5,​6]
CPSCN16-[5,​6]-RDC[5-6/0.1]
CPSCN16-LDC[5-6/0.1]-[5,​6]
CPSCN16-LDC[5-6/0.1]-RDC[5-6/0.1]
CPSCN20-[5,​6,​8]-[6,​8]
CPSCN20-[5,​6,​8]-RDC[5-8/0.1]
CPSCN20-LDC[5-8/0.1]-[6,​8]
CPSCN20-LDC[5-8/0.1]-RDC[5-8/0.1]
CPSCN25-[5,​6,​8,​10]-[6,​8,​10]
CPSCN25-[5,​6,​8,​10]-RDC[5-10/0.1]
CPSCN25-LDC[5-10/0.1]-[6,​8,​10]
CPSCN25-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Normal / Corto ID del eje d1 Cambiar diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 0.1 mm ID del eje d2 Cambiar diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 0.1 mm
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.004 ~ 54 ~ 51218.5[Aluminio] Aluminio0.45200020.02~0.20.1+0.3/-0.37.8×10-8Estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.004 ~ 5-1218.5[Aluminio] Aluminio0.45200020.02~0.20.1+0.3/-0.37.8×10-8Estándar-4 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00-4 ~ 51218.5[Aluminio] Aluminio0.45200020.02~0.20.1+0.3/-0.37.8×10-8Estándar4 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00--1218.5[Aluminio] Aluminio0.45200020.02~0.20.1+0.3/-0.37.8×10-8Estándar4 ~ 54 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.005 ~ 65 ~ 61623[Aluminio] Aluminio0.53900020.02~0.20.1+0.4/-0.43.4×10-7Estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.005 ~ 6-1623[Aluminio] Aluminio0.53900020.02~0.20.1+0.4/-0.43.4×10-7Estándar-5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00-5 ~ 61623[Aluminio] Aluminio0.53900020.02~0.20.1+0.4/-0.43.4×10-7Estándar5 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00--1623[Aluminio] Aluminio0.53900020.02~0.20.1+0.4/-0.43.4×10-7Estándar5 ~ 65 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.005 ~ 86 ~ 82026[Aluminio] Aluminio13100020.02~0.20.1+0.4/-0.49.1×10-7Estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.005 ~ 8-2026[Aluminio] Aluminio13100020.02~0.20.1+0.4/-0.49.1×10-7Estándar-6.35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.005 ~ 8-2026[Aluminio] Aluminio13100020.02~0.20.1+0.4/-0.49.1×10-7Estándar-5 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00-6 ~ 82026[Aluminio] Aluminio13100020.02~0.20.1+0.4/-0.49.1×10-7Estándar5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00--2026[Aluminio] Aluminio13100020.02~0.20.1+0.4/-0.49.1×10-7Estándar5 ~ 86.35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00--2026[Aluminio] Aluminio13100020.02~0.20.1+0.4/-0.49.1×10-7Estándar5 ~ 85 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.005 ~ 106 ~ 102531[Aluminio] Aluminio22500020.02~0.20.15+0.5/-0.52.6×10-6Estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.005 ~ 10-2531[Aluminio] Aluminio22500020.02~0.20.15+0.5/-0.52.6×10-6Estándar-5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.00-6 ~ 102531[Aluminio] Aluminio22500020.02~0.20.15+0.5/-0.52.6×10-6Estándar5 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.00--2531[Aluminio] Aluminio22500020.02~0.20.15+0.5/-0.52.6×10-6Estándar5 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.008 ~ 128 ~ 143241[Aluminio] Aluminio41900020.02~0.20.15+0.5/-0.59.7×10-6Estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.008 ~ 12-3241[Aluminio] Aluminio41900020.02~0.20.15+0.5/-0.59.7×10-6Estándar-8 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.00-8 ~ 143241[Aluminio] Aluminio41900020.02~0.20.15+0.5/-0.59.7×10-6Estándar8 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.00--3241[Aluminio] Aluminio41900020.02~0.20.15+0.5/-0.59.7×10-6Estándar8 ~ 148 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial5.01~10.008 ~ 168 ~ 164056[Aluminio] Aluminio81500020.02~0.20.2+0.5/-0.53.3×10-5Estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.004 ~ 54 ~ 51218.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.35200020.02~0.20.1+0.2/-0.22.2×10-7Estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.004 ~ 5-1218.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.35200020.02~0.20.1+0.2/-0.22.2×10-7Estándar-4 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00-4 ~ 51218.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.35200020.02~0.20.1+0.2/-0.22.2×10-7Estándar4 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00--1218.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.35200020.02~0.20.1+0.2/-0.22.2×10-7Estándar4 ~ 54 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.005 ~ 65 ~ 61623[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.53900020.02~0.20.1+0.3/-0.39.0×10-7Estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.005 ~ 6-1623[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.53900020.02~0.20.1+0.3/-0.39.0×10-7Estándar-5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00-5 ~ 61623[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.53900020.02~0.20.1+0.3/-0.39.0×10-7Estándar5 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00--1623[Acero inoxidable] Acero inoxidable0.53900020.02~0.20.1+0.3/-0.39.0×10-7Estándar5 ~ 65 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.005 ~ 86 ~ 82026[Acero inoxidable] Acero inoxidable13100020.02~0.20.1+0.3/-0.32.5×10-6Estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.005 ~ 8-2026[Acero inoxidable] Acero inoxidable13100020.02~0.20.1+0.3/-0.32.5×10-6Estándar-5 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00-6 ~ 82026[Acero inoxidable] Acero inoxidable13100020.02~0.20.1+0.3/-0.32.5×10-6Estándar5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial0.05~1.00--2026[Acero inoxidable] Acero inoxidable13100020.02~0.20.1+0.3/-0.32.5×10-6Estándar5 ~ 85 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.005 ~ 106 ~ 102531[Acero inoxidable] Acero inoxidable22500020.02~0.20.15+0.4/-0.47.1×10-6Estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.005 ~ 10-2531[Acero inoxidable] Acero inoxidable22500020.02~0.20.15+0.4/-0.47.1×10-6Estándar-5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.00-6 ~ 102531[Acero inoxidable] Acero inoxidable22500020.02~0.20.15+0.4/-0.47.1×10-6Estándar5 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial1.01~3.00--2531[Acero inoxidable] Acero inoxidable22500020.02~0.20.15+0.4/-0.47.1×10-6Estándar5 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.008 ~ 128 ~ 143241[Acero inoxidable] Acero inoxidable3.51900020.02~0.20.15+0.5/-0.52.7×10-5Estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.008 ~ 12-3241[Acero inoxidable] Acero inoxidable3.51900020.02~0.20.15+0.5/-0.52.7×10-5Estándar-8 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.00-8 ~ 143241[Acero inoxidable] Acero inoxidable3.51900020.02~0.20.15+0.5/-0.52.7×10-5Estándar8 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial3.01~5.00--3241[Acero inoxidable] Acero inoxidable3.51900020.02~0.20.15+0.5/-0.52.7×10-5Estándar8 ~ 148 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Excentricidad / Axial5.01~10.008 ~ 168 ~ 164056[Acero inoxidable] Acero inoxidable81500020.02~0.20.2+0.5/-0.59.0×10-5Estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.004 ~ 54 ~ 51214[Aluminio] Aluminio0.4520001--+0.1/-0.16.4×10-8Corto--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.004 ~ 5-1214[Aluminio] Aluminio0.4520001--+0.1/-0.16.4×10-8Corto-4 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.00-4 ~ 51214[Aluminio] Aluminio0.4520001--+0.1/-0.16.4×10-8Corto4 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.00--1214[Aluminio] Aluminio0.4520001--+0.1/-0.16.4×10-8Corto4 ~ 54 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.005 ~ 65 ~ 61618[Aluminio] Aluminio0.5390001--+0.2/-0.22.9×10-7Corto--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.005 ~ 6-1618[Aluminio] Aluminio0.5390001--+0.2/-0.22.9×10-7Corto-5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.00-5 ~ 61618[Aluminio] Aluminio0.5390001--+0.2/-0.22.9×10-7Corto5 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.00--1618[Aluminio] Aluminio0.5390001--+0.2/-0.22.9×10-7Corto5 ~ 65 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.005 ~ 86 ~ 82020[Aluminio] Aluminio1310001--+0.2/-0.27.5×10-7Corto--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.005 ~ 8-2020[Aluminio] Aluminio1310001--+0.2/-0.27.5×10-7Corto-5 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.00-6 ~ 82020[Aluminio] Aluminio1310001--+0.2/-0.27.5×10-7Corto5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial0.05~1.00--2020[Aluminio] Aluminio1310001--+0.2/-0.27.5×10-7Corto5 ~ 85 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.005 ~ 106 ~ 102525[Aluminio] Aluminio2250001--+0.2/-0.22.3×10-6Corto--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.005 ~ 10-2525[Aluminio] Aluminio2250001--+0.2/-0.22.3×10-6Corto-5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.00-6 ~ 102525[Aluminio] Aluminio2250001--+0.2/-0.22.3×10-6Corto5 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Angular / Axial1.01~3.00--2525[Aluminio] Aluminio2250001--+0.2/-0.22.3×10-6Corto5 ~ 105 ~ 10

Cargando…

 

Información básica

Nombre de la serie Con hendidura Aplicación Estándar Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 10001~78000
Características Cero reacción / Bajo momento de inercia Categoría Acoplamiento del cuerpo principal