(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo araña, para alto torque y absorción de vibración.

Coples Flexibles - Tipo araña, para alto torque y absorción de vibración.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambio de Precio

Coples flexibles tipo araña, para alto torque y absorción de vibración. Transmisión con cero retroceso es posible con torque bajo. Cuenta con una excelente flexibilidad y con 4 tipo de durezas para el espaciador.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Acoplamientos - mordaza, sujeción con ranura de chaveta: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Partes[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CuboAleación de aluminioAnodizado claroTornillo de cabeza hueca hexagonal
EspaciadorPoliuretano

Especificaciones

Número de piezaEspaciadorDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
CPJC30BL1011
SeleccionableColorDureza Shore A
BLAzul80
WHBlanco92
RDRojo98
Número de piezaEspaciador (Color)d1, d2 (d1≤d2)LBCFGTornillo de abrazadera
TipoDMPar torque (Nm)
CPJC14BL (azul)
WH (blanco)
RD (rojo)
345           227613.5 4M20.5
20  566.3578       301085 6.5M2.51
30     789.525101112   3511101.55.510M42.5
40        10111214151666251228.514M54
Número de piezaEspaciador (Color)d1, d2 (d1≤d2)LBCFGTornillo de abrazadera
TipoDMPar torque (Nm)
CPJCK30BL (azul)
WH (blanco)
RD (rojo)
101112   3511101.55.510M42.5
4010111214151666251228.514M54
Número de piezaPar admisible (N·m)Desalineado angular
(°)
Desalineación lateral (mm)Constante de resorte torsional estático (N m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/minuto)
Momento de inercia
(kg · m2)
Desalineación axial admisible (mm)Masa (g)
TipoDBLWHRDBLWHRDBLWHRD
CPJC140.71.221.00.150.100.1081422450001.6 × 10-7+0.6
0
6
201.8350.200.15162955310001.1 × 10-6+0.8
0
19
3047.512.50.200.154673130210006.2 × 10-6+1.0
0
50
404.910170.150.103805701200150003.9 × 10-5+1.2
0
160
[!] El par permitido varía según la temperatura. Haga clic aquí
Número de piezaTorque permitido (N⋅m)Desalineado angular
(°)
Desalineación lateral (mm)Constante de resorte torsional estático (N m/rad)Max. Velocidad rotacional
(r/minuto)
Momento de inercia
(kg · m2)
Desalineación axial admisible (mm)Masa (g)
TipoDBLWHRDBLWHRDBLWHRD
CPJCK3047.512.51.00.200.150.104673130210004.2 × 10-6+1.0
0
50
404.910170.150.103805701200150003.7 × 10-5+1.2
0
160
· El espaciador está encajado a presión en el cuerpo.
 

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 910 to 1213, 1415 to 19
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Acoplamientos - mordaza, sujeción con ranura de chaveta: imagen relacionada

Más información

Acoplamientos - mordaza, sujeción con ranura de chaveta: imagen relacionada

Información Técnica

Dimensiones del chavetero

[!] Aplicable únicamente a CPKCK.

Diámetro del orificio del eje
d1, d2
bt Nominación clave. Dimensión
bxh
DimensiónToleranciaDimensiónTolerancia
10-124±0.01501.8 +0.1
0
4 × 4
13-1752.35 × 5
18-2262.86 × 6
23-308±0.01803.3 +0.2
0
8 × 7
31-38103.310 × 8
39-4412±0.02153.312 × 8
45-50143.814 × 9
51-58164.316 × 10
59-60184.418 × 11

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPJC14-BL-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
CPJC14-BL-[3,​4,​5]-RDC[3-5/0.1]
CPJC14-BL-LDC[3-5/0.1]-[3,​4,​5]
CPJC14-BL-LDC[3-5/0.1]-RDC[3-5/0.1]
CPJC14-RD-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
CPJC14-RD-[3,​4,​5]-RDC[3-5/0.1]
CPJC14-RD-LDC[3-5/0.1]-[3,​4,​5]
CPJC14-RD-LDC[3-5/0.1]-RDC[3-5/0.1]
CPJC14-WH-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
CPJC14-WH-[3,​4,​5]-RDC[3-5/0.1]
CPJC14-WH-LDC[3-5/0.1]-[3,​4,​5]
CPJC14-WH-LDC[3-5/0.1]-RDC[3-5/0.1]
CPJC20-BL-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPJC20-BL-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[5-8/0.1]
CPJC20-BL-LDC[5-8/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPJC20-BL-LDC[5-8/0.1]-RDC[5-8/0.1]
CPJC20-RD-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPJC20-RD-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[5-8/0.1]
CPJC20-RD-LDC[5-8/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPJC20-RD-LDC[5-8/0.1]-RDC[5-8/0.1]
CPJC20-WH-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPJC20-WH-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[5-8/0.1]
CPJC20-WH-LDC[5-8/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPJC20-WH-LDC[5-8/0.1]-RDC[5-8/0.1]
CPJC30-BL-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPJC30-BL-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-RDC[7-12/0.1]
CPJC30-BL-LDC[7-12/0.1]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPJC30-BL-LDC[7-12/0.1]-RDC[7-12/0.1]
CPJC30-RD-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPJC30-RD-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-RDC[7-12/0.1]
CPJC30-RD-LDC[7-12/0.1]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPJC30-RD-LDC[7-12/0.1]-RDC[7-12/0.1]
CPJC30-WH-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPJC30-WH-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]-RDC[7-12/0.1]
CPJC30-WH-LDC[7-12/0.1]-[7,​8,​9.525,​10,​11,​12]
CPJC30-WH-LDC[7-12/0.1]-RDC[7-12/0.1]
CPJC40-BL-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJC40-RD-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJC40-WH-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJCK30-BL-[10,​11,​12]-[10,​11,​12]
CPJCK30-RD-[10,​11,​12]-[10,​11,​12]
CPJCK30-WH-[10,​11,​12]-[10,​11,​12]
CPJCK40-BL-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJCK40-RD-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
CPJCK40-WH-[10,​11,​12,​14,​15,​16]-[10,​11,​12,​14,​15,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Espaciador (Selección de color) Forma del orificio del eje ID del eje d1 cambiar el diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 1 mm ID del eje d2 cambiar el diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 1 mm
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 53 ~ 514220.7450000.15+0.6/01.6×10-7BL (azul)Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 5-14220.7450000.15+0.6/01.6×10-7BL (azul)Agujeros estándar-3 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-3 ~ 514220.7450000.15+0.6/01.6×10-7BL (azul)Agujeros estándar3 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--14220.7450000.15+0.6/01.6×10-7BL (azul)Agujeros estándar3 ~ 53 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.003 ~ 53 ~ 514222450000.1+0.6/01.6×10-7RD (rojo)Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.003 ~ 5-14222450000.1+0.6/01.6×10-7RD (rojo)Agujeros estándar-3 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-3 ~ 514222450000.1+0.6/01.6×10-7RD (rojo)Agujeros estándar3 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--14222450000.1+0.6/01.6×10-7RD (rojo)Agujeros estándar3 ~ 53 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.003 ~ 53 ~ 514221.2450000.1+0.6/01.6×10-7WH (blanco)Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.003 ~ 5-14221.2450000.1+0.6/01.6×10-7WH (blanco)Agujeros estándar-3 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-3 ~ 514221.2450000.1+0.6/01.6×10-7WH (blanco)Agujeros estándar3 ~ 5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--14221.2450000.1+0.6/01.6×10-7WH (blanco)Agujeros estándar3 ~ 53 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.005 ~ 85 ~ 820301.8310000.2+0.8/01.1×10-6BL (azul)Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.005 ~ 8-20301.8310000.2+0.8/01.1×10-6BL (azul)Agujeros estándar-5 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-5 ~ 820301.8310000.2+0.8/01.1×10-6BL (azul)Agujeros estándar5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--20301.8310000.2+0.8/01.1×10-6BL (azul)Agujeros estándar5 ~ 85 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.005 ~ 85 ~ 820305310000.1+0.8/01.1×10-6RD (rojo)Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.005 ~ 8-20305310000.1+0.8/01.1×10-6RD (rojo)Agujeros estándar-5 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.00-5 ~ 820305310000.1+0.8/01.1×10-6RD (rojo)Agujeros estándar5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.00--20305310000.1+0.8/01.1×10-6RD (rojo)Agujeros estándar5 ~ 85 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.005 ~ 85 ~ 820303310000.15+0.8/01.1×10-6WH (blanco)Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.005 ~ 8-20303310000.15+0.8/01.1×10-6WH (blanco)Agujeros estándar-5 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-5 ~ 820303310000.15+0.8/01.1×10-6WH (blanco)Agujeros estándar5 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--20303310000.15+0.8/01.1×10-6WH (blanco)Agujeros estándar5 ~ 85 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.007 ~ 127 ~ 1230354210000.2+1.0/06.2×10-6BL (azul)Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.007 ~ 12-30354210000.2+1.0/06.2×10-6BL (azul)Agujeros estándar-7 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.00-7 ~ 1230354210000.2+1.0/06.2×10-6BL (azul)Agujeros estándar7 ~ 12-
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.00--30354210000.2+1.0/06.2×10-6BL (azul)Agujeros estándar7 ~ 127 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010.01~20.007 ~ 127 ~ 12303512.5210000.1+1.0/06.2×10-6RD (rojo)Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010.01~20.007 ~ 12-303512.5210000.1+1.0/06.2×10-6RD (rojo)Agujeros estándar-7 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010.01~20.00-7 ~ 12303512.5210000.1+1.0/06.2×10-6RD (rojo)Agujeros estándar7 ~ 12-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010.01~20.00--303512.5210000.1+1.0/06.2×10-6RD (rojo)Agujeros estándar7 ~ 127 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.007 ~ 127 ~ 1230357.5210000.15+1.0/06.2×10-6WH (blanco)Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.007 ~ 12-30357.5210000.15+1.0/06.2×10-6WH (blanco)Agujeros estándar-7 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.00-7 ~ 1230357.5210000.15+1.0/06.2×10-6WH (blanco)Agujeros estándar7 ~ 12-
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.00--30357.5210000.15+1.0/06.2×10-6WH (blanco)Agujeros estándar7 ~ 127 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.0010 ~ 1610 ~ 1640664.9150000.15+1.2/03.9×10-5BL (azul)Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010.01~20.0010 ~ 1610 ~ 16406617150000.1+1.2/03.9×10-5RD (rojo)Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.0010 ~ 1610 ~ 16406610150000.1+1.2/03.9×10-5WH (blanco)Agujeros estándar--
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.0010 ~ 1210 ~ 1230354210000.2+1.0/04.2×10-6BL (azul)Agujero con chavetero--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010.01~20.0010 ~ 1210 ~ 12303512.5210000.1+1.0/04.2×10-6RD (rojo)Agujero con chavetero--
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.0010 ~ 1210 ~ 1230357.5210000.15+1.0/04.2×10-6WH (blanco)Agujero con chavetero--
1 Pieza(s)

8 Días o más

103.01~5.0010 ~ 1610 ~ 1640664.9150000.15+1.2/03.7×10-5BL (azul)Agujero con chavetero--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010.01~20.0010 ~ 1610 ~ 16406617150000.1+1.2/03.7×10-5RD (rojo)Agujero con chavetero--
1 Pieza(s)

8 Días o más

105.01~10.0010 ~ 1610 ~ 16406610150000.1+1.2/03.7×10-5WH (blanco)Agujero con chavetero--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre de la serie Tipo de mandíbula Desalineación permitida Angular / Excentricidad / Axial Aplicación Estándar
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 10001~78000 Características Tipo de alto par / Bajo momento de inercia Material del cuerpo Aluminio
Categoría Acoplamiento del cuerpo principal Desalineación angular permitida(deg) 1 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Material de la parte de amortiguación Poliuretano Temperatura de operación(℃) -20::60