(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, modelo super compacto.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, modelo super compacto.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Producto acortado de longitud completa con mayor torque que los productos convencionales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos - Oldham supercortos, tipo de sujeción: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Partes[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CuboAleación de aluminioAnodizado claroTornillo de cabeza hueca hexagonal
EspaciadorPoliacetal

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
SCOC25810
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)LD1WFATornillo de abrazadera
TipoDMPar torque (N⋅m)
SCOC12345     13.5165.552.5420.5
163456    1821.586.53.255.52.51.0
20  566.3578 19278.86.83.46.5
25   66.35781022.533.510.5848.531.5
Número de piezaTorque permitido (N⋅m)Desalineado angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante de resorte torsional estático (N⋅m/rad)Max. Velocidad de rotación (r/min)Momento de inercia (kg · m2 )Masa (g)
TipoD
SCOC120.31.50.318120000.1 × 10-64
160.80.55590000.42 × 10-69
201.01.09560001.05 × 10-615
251.61.216250003.04 × 10-628

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 910 to 1415 to 19
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Más información

Acoplamientos - Super Short Oldham, Tipo de sujeción: Imagen relacionada

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos Oldham

Fácil de instalar con grandes características de tolerancia de desalineación angular/lateral.

  • Espaciadores diseñados para flexionarse y deslizarse para permitir desalineaciones.
  • Rangos de margen de desalineación más amplios en comparación con los otros tipos, lo que facilita el ajuste para la instalación.
  • El tipo de alta rigidez tiene material espaciador de bronce en lugar de resina y tiene una capacidad de torsión 2 veces mayor que el tipo convencional.
  • Modelo que ahorra espacio, hasta un 17% más corto en longitud, lo que contribuye a diseños de máquinas que ahorran espacio.

Comparación del tipo SCOC con el producto convencional.

El tipo SCOC tiene una longitud hasta un 17 % más corta en comparación con los productos convencionales y puede contribuir a un diseño que ahorra espacio.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCOC12-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
SCOC16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
SCOC20-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
SCOC25-[6,​6.35,​7,​8,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 53 ~ 51213.510001~780000.3120000.21~0.400.30.1×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 63 ~ 616184001~100000.890000.41~1.00.50.42×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 85 ~ 820194001~10000160000.41~1.011.05×10-6
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 106 ~ 102522.54001~100001.650001.1~3.01.23.04×10-6

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Acoplamientos - Super Short Oldham, Tipo de sujeción: Imagen relacionada
 

Información básica

Nombre de la serie Tipo Oldham Desalineación permitida Angular / Excentricidad Aplicación Estándar
Características Bajo momento de inercia / Pequeña Material del cuerpo Aluminio Categoría Acoplamiento del cuerpo principal
Desalineación angular permitida(deg) 1.5 Material de la parte de amortiguación Poliacetal Temperatura de operación(℃) -20::80