(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Espaciador para cople tipo Oldham, series CPO/CPOC y CPOCG.

Coples Flexibles - Espaciador para cople tipo Oldham, series CPO/CPOC y CPOCG.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Coples Flexibles - Espaciador para cople tipo Oldham, series CPO/CPOC y CPOCG.
  • Coples Flexibles - Espaciador para cople tipo Oldham, series CPO/CPOC y CPOCG.
  • Descuento por volumen

Estos espaciadores son aplicables para los siguientes tipos de acoplamiento: CPO, CPOC y CPOCG.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Separadores de acoplamiento - Oldham, verde / azul, (CPO, CPOC, CPOCG): imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Poliacetal
 

Especificaciones

Número de pieza
CPOS20
[ ! ] Los espaciadores número 40 son negros.
Número de piezaD1Td 3WGAcoplamiento aplicable
TipoNúmero
CPOS161612784.5CPO16, CPOC16
2020159105.5CPO20, CPOC20
25251811126.5CPO25, CPOC25
32322114.5157.5CPO32, CPOC32
4040181719CPO40, CPOC40
CPOCGS12124.8863.952.44CPOCG12
16166.9684.953.48CPOCG16
20208.06106.954.03CPOCG20
252511.18148.955.59CPOCG25
323213.34189.956.67CPOCG32

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondeado hacia abajo al yen más cercano) P. 89
Cantidad1 to 910 to 1213, 1415 to 19
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Más información

Espaciadores de acoplamiento - Oldham, verde / azul, (CPO, CPOC, CPOCG): Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPOCGS12
CPOCGS16
CPOCGS20
CPOCGS32
CPOS16
CPOS20
CPOS25
CPOS32
CPOS40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOD de acoplamiento aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre de la serie Tipo Oldham Desalineación permitida Ninguno Categoría Piezas de mantenimiento

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico