(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo araña, con manga de poliuretano.

Coples Flexibles - Tipo araña, con manga de poliuretano.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Coples flexibles tipo araña con manga de poliuretano. La temperatura de operación es desde los -20°C hasta los 60°C. Velocidad rotacional desde los 39,000 hasta los 19,000 según corresponda el diámetro exterior.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Acoplamientos: con manguito, tornillo de fijación: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer los criterios de selección y los procedimientos de alineación >> haga clic aquí
· Materiales
Partes[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CajaAleación de aluminio (Tratamiento sinterizado para CPF32)Revestimiento electrodepositado (negro) (Tratamiento con vapor para CPF32)Tornillo de ajuste
MangaPoliuretano (Naranja)

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
CPF201010
CPJLW501012
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)LBt FMangaTornillo de ajuste
TipoDCKHMPar torque (Nm)
CPF1634566.358   271283411146/6M30.7
20  566.35810  3415104514188/8
25   66.3581012 41181256172210/10M41.7
32     810121448211467202912/14
Número de piezaPar admisible (N·m)Desalineado angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante de resorte torsional estático (N m/rad)Velocidad rotacional máxima (r / min)Momento de inercia (kg · m2 )Masa (g)
TipoD
CPF160.520.24.4390009 × 10-722
2019.5310002.7 × 10-642
251.520250008.1 × 10-681
32352190002.5 × 10-5150
[!] El par permitido varía según la temperatura. Haga clic aquí

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 910 to 1213, 1415 to 19
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Acoplamientos: con manguito, tornillo de fijación: imagen relacionada

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPF16-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
CPF16-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-RDC[3-8/0.1]
CPF16-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-*
CPF16-LDC[3-8/0.1]-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
CPF16-LDC[3-8/0.1]-RDC[3-8/0.1]
CPF16-LDC[3-8/0.1]-*
CPF16-*-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
CPF16-*-RDC[3-8/0.1]
CPF16-*-*
CPF20-[5,​6,​6.35,​8,​10]-[5,​6,​6.35,​8,​10]
CPF20-[5,​6,​6.35,​8,​10]-RDC[5-10/0.1]
CPF20-[5,​6,​6.35,​8,​10]-*
CPF20-LDC[5-10/0.1]-[5,​6,​6.35,​8,​10]
CPF20-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1]
CPF20-LDC[5-10/0.1]-*
CPF20-*-[5,​6,​6.35,​8,​10]
CPF20-*-RDC[5-10/0.1]
CPF20-*-*
CPF25-[6,​6.35,​8,​10,​12]-[6,​6.35,​8,​10,​12]
CPF25-[6,​6.35,​8,​10,​12]-RDC[6-12/0.1]
CPF25-[6,​6.35,​8,​10,​12]-*
CPF25-LDC[6-12/0.1]-[6,​6.35,​8,​10,​12]
CPF25-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1]
CPF25-LDC[6-12/0.1]-*
CPF25-*-[6,​6.35,​8,​10,​12]
CPF25-*-RDC[6-12/0.1]
CPF25-*-*
CPF32-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
CPF32-[8,​10,​12,​14]-RDC[8-14/0.1]
CPF32-[8,​10,​12,​14]-*
CPF32-LDC[8-14/0.1]-[8,​10,​12,​14]
CPF32-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
CPF32-LDC[8-14/0.1]-*
CPF32-*-[8,​10,​12,​14]
CPF32-*-RDC[8-14/0.1]
CPF32-*-*
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
ID del eje d1 Cambiar diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 0.1 mm ID del eje d2 Cambiar diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 0.1 mm
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 83 ~ 816270.5390009×10-7--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 8-16270.5390009×10-7-3 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.003 ~ 8-16270.5390009×10-7--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-3 ~ 816270.5390009×10-73 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--16270.5390009×10-73 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--16270.5390009×10-73 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-3 ~ 816270.5390009×10-7--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--16270.5390009×10-7-3 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--16270.5390009×10-7--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 105 ~ 1020341310002.7×10-6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 10-20341310002.7×10-6-5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.005 ~ 10-20341310002.7×10-6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-5 ~ 1020341310002.7×10-65 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--20341310002.7×10-65 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--20341310002.7×10-65 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00-5 ~ 1020341310002.7×10-6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--20341310002.7×10-6-5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

100.05~1.00--20341310002.7×10-6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 126 ~ 1225411.5250008.1×10-6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 12-25411.5250008.1×10-6-6 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.006 ~ 12-25411.5250008.1×10-6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 1225411.5250008.1×10-66 ~ 12-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--25411.5250008.1×10-66 ~ 126 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--25411.5250008.1×10-66 ~ 12-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-6 ~ 1225411.5250008.1×10-6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--25411.5250008.1×10-6-6 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--25411.5250008.1×10-6--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.008 ~ 148 ~ 1432483190002.5×10-5--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.008 ~ 14-32483190002.5×10-5-8 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.008 ~ 14-32483190002.5×10-5--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-8 ~ 1432483190002.5×10-58 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--32483190002.5×10-58 ~ 148 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--32483190002.5×10-58 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00-8 ~ 1432483190002.5×10-5--
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--32483190002.5×10-5-8 ~ 14
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.01~3.00--32483190002.5×10-5--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nombre de la serie Tipo Oldham Desalineación permitida Angular / Excentricidad Aplicación Estándar
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 10001~78000 Características Bajo momento de inercia Material del cuerpo Aleación de zinc
Categoría Acoplamiento del cuerpo principal Desalineación angular permitida(deg) 2 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2 Temperatura de operación(℃) -20::60